Rozwiązania branżowe

Zöllner Motors

Naprawy przy użyciu wkładek gwintowych HELICOIL® Plus to redukcja kosztów i oszczędność czasu dla klienta.

 

Naprawa zamiast wymiany

Gdy zużyje się gwint są dwie możliwości: wymiana całej części lub naprawa przy użyciu wkładek gwintowych HELICOIL® Plus.

Firma Zöllner Motors to marka znana w regionie Badenii-Wirtembergii ze szlifowania cylindrów i napraw silników. Jej reputacja opiera się na niedrogich naprawach jakie oferuje klientom. To po części nasza zasługa dzięki wkładkom gwintowym HELICOIL® Plus.

Sytuacja wyjściowa

 

Gwinty uszkodzone z powodu zużycia

Mały szczegół, znaczne koszty. Wraz z upływem lat często dochodzi do sytuacji, gdy konieczna jest wymiana całych części, nawet jeśli zużył się pojedynczy gwint. Nie są to dobre wieści dla klienta, ponieważ pociąga to za sobą znaczne koszty. Właściciel firmy Zöllner Motors, Reiner Bohlender zaczął szukać alternatywnego rozwiązania. Takiego, które pozwoli na naprawę silnika w cenie zgodnej z wartością rynkową samochodu.

Profil klienta

Branża
Warsztat szlifowania cylindrów i naprawy silników

Główna siedziba
Gerstetten / Niemcy

 

Rozwiązanie

 

Zestawy naprawcze HELICOIL® firmy Böllhoff

Teraz można naprawiać uszkodzone gwinty przy użyciu wkładek gwintowych HELICOIL® Plus. Główny mechanik rozpoczyna do wykonania otworu wstępnego przed nacięciem gwintu specjalnym gwintownikiem HELICOIL®. Następnie do otworu wkręca się wkładkę HELICOIL® osadzoną na trzpieniu montażowym i gotowe. HELICOIL® Plus Kit zawiera wszystkie narzędzia i elementy potrzebne do wykonania naprawy.

Rezultat

 

Niski koszt, wysoka odporność

Naprawa obejmuje nie tylko wymianę, lecz także utworzenie bardziej wytrzymałego gwintu. Dlatego wkładki gwintowe HELICOIL® Plus służą nie tylko napraw: Zöllner Motors montuje wkładki gwintowe HELICOIL® zapobiegawczo we wszystkich gwintach podlegających dużym naprężeniom, które są często wykorzystywane.
Typowe usterki w samochodach to uszkodzone gwinty otworu spustu oleju, gwint świecy zapłonowej lub sondy lambda, a także naprawy łożysk kół. Rozwiązaniem we wszystkich tych sytuacjach są specjalne zestawy HELICOIL® Plus Kit dostosowane do wymagań.

Korzyści dla klienta

  • Szybka i niedroga naprawa
  • Bardzo odporny gwint

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
Rozwiązania do napraw samochodów
angielski 0195/15.02 931 kB / PDF
angielski 0195/15.02 931 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Zestawy naprawcze douszkodzonych gwintów
polski 02/18 1129 kB / PDF
polski 02/18 1129 kb / PDF
Panel drzwi
Innowacyjne rozwiązania połączeniowe do panelu drzwi
angielski 0941/15.02 1302 kB / PDF
angielski 0941/15.02 1302 kb / PDF
Wyposażenie wnętrza przód / tył
Innowacyjne rozwiązania połączeniowe do modułów wyposażenia wnętrza z przodu i z tyłu samochodu
angielski 0942/12.02 3869 kB / PDF
angielski 0942/12.02 3869 kb / PDF
Lekkie konstrukcje
Skuteczne rozwiązania połączeniowe do lekkich konstrukcji
angielski 0949/16.02 1085 kB / PDF
angielski 0949/16.02 1085 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.