Rozwiązania branżowe

Morgan Motor Company

Wytrzymałe i pewne połączenia za pomocą nitów przetłoczeniowych RIVSET®
w aluminiowej konstrukcji modelu Plus Six

 

Böllhoff i Morgan: “Fascynująca mieszanka rzemiosła oraz technologii”

Morgan Motor polega na nitach przetłoczeniowych RIVSET® w produkcji modelu Plus Six.

Od 1909 roku firma Morgan Motor produkuje samochody sportowe, które cieszą się statusem kultowych i stanowią fascynujące połączenie tradycyjnego rzemiosła z nowoczesną technologią.

Sytuacja wyjściowa

 

Aluminiowa konstrukcja modelu Morgan Plus Six

Każdy Morgan jest wykonywany ręcznie i składa się z trzech podstawowych materiałów: jesionowego drewna, aluminium i skóry. W przypadku modelu Plus Six firmie udało się wyprodukować aluminiową konstrukcję, która charakteryzuje się stuprocentowym wzrostem wytrzymałości w porównaniu z poprzednimi wersjami. Sprawia to, że Plus Six jest najbardziej dynamicznym modelem marki Morgan.

Przy produkcji aluminiowej platformy, Morgan stanął przed nowymi wyzwaniami. Najpierw poszczególne części aluminiowe zostały połączone za pomocą specjalnego kleju. Następnie zostały one znitowane. W tym celu konieczna była metoda nitowania bez wstępnego przygotowywania otworów, która podczas utwardzania kleju umożliwiałaby wykonanie połączeń o wysokiej wytrzymałości. Nasze nity przetłoczeniowe RIVSET® okazały się idealnym rozwiązaniem.

Profil klienta

BRAnża
Motoryzacja

Centrala
Malvern, Wielka Bryrania

Założenie
1909

Rozwiązanie

 

Nitowanie przetłoczeniowe RIVSET®

Nitowanie przetłoczeniowe RIVSET® jest metodą łączenia, która służy do tworzenia mechanicznych połączeń o wysokiej wytrzymałości z podobnych oraz różniących się między sobą materiałów. Połączenia mogą składać się z więcej niż dwóch warstw, oraz, jak w tym przypadku z klejem jako warstwą pośrednią.

Rezultat

 

Wytrzymałe i pewne połączenie

W pierwszym etapie nit przebija górne warstwy materiału, a w dolnej warstwie materiału tworzy podcięcie i charakterystyczny wypust. Dolna warstwa materiału nie jest przebijana, dzięki czemu powstaje szczelne połączenie. Ponieważ pojazdy są wykonywane ręcznie, RIVSET® Portable jest idealnym uzupełnieniem dla procesu montażu..

Korzyści dla klienta

  • Elastyczność zastosowań
  • Oszczędność czasu i pieniędzy
  • Wytrzymałość statyczna i dynamiczna

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
Success story
Böllhoff and Morgan: “A fascinating mixture between craftsmanship and technology”
angielski 11/2020 1331 kB / PDF
angielski 11/2020 1331 kb / PDF
RIVSET®
Technika przetłoczenia nitem dla doskonałego połączenia
angielski 04/2018 6374 kB / PDF
angielski 04/2018 6374 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.