Jako ekspert w dziedzinie płyt przewodzących, komponentów elektrycznych, jak również systemów i narzędzi, firma kessler systems wyprodukowała onad siedem milionów komponentów i zrealizowała ponad 1000 projektów na całym świecie.
Jako ekspert w dziedzinie płyt przewodzących, komponentów elektrycznych, jak również systemów i narzędzi, firma kessler systems wyprodukowała onad siedem milionów komponentów i zrealizowała ponad 1000 projektów na całym świecie.
STRONA INTERNETOWA
www.kesslersystems.de
Jednym z klientów systemów Kessler jest Gühring KG, wiodący na świecie producentów obrotowych narzędzi precyzyjnych do cięcia metalu.Jego portfolio obejmuje również zarządzanie narzędziami. Systemy dozowania narzędzi, w tym zarządzanie oparte na technologii informatycznej, łączą produkcję z technologią informatyczną i w konsekwencji zwiększają efektywność i elastyczność. Zintegrowane oprogramowanie do zarządzania narzędziami Gühring Tool Management Software jest używane za pomocą dołączonego ekranu dotykowego na systemie dozowania narzędzi.
Firma kessler systems montuje wyświetlacze do systemów dozowania narzędzi we własnej produkcji. W celu zamocowania połówek wyświetlacza należy zastosować niezawodne elementy złączne. Muszą one być zamocowane w niewidoczny sposób na szklanej powierzchni, aby podkreślić design ekranów dotykowych. Ponadto zakłada się, że gotowy wyświetlacz można wtedy łatwo przykręcić do obudowy systemu dozowania materiału. W przypadku większych powierzchni szklanych lub ekranów dotykowych obróbka zastosowanych elementów powinna być również elastyczna i efektywna.
BRANŻA
Conductor plates and electrical components
SZIEDZIBA
Königseggwald, Niemcy
ZAŁOŻONO
2010
ONSERT® Smart - elementy mocujące z gniazdem z przezroczystego tworzywa sztucznego są przyklejane do elementu klienta za pomocą światłoutwardzalnego kleju. Krótkie czasy cyklu, przyjazny dla materiału proces oraz elastyczność elementów złącznych i obróbki to najważniejsze aspekty.
Technologia ONSERT® umożliwia klejenie różnych elementów złącznych do różnych materiałów. Jako specjalista w dziedzinie mechanicznych systemów łączenia, Böllhoff wraz z firmą DELO, ekspertem w dziedzinie inteligentnej technologii klejenia, opracował nowy system łączący w sobie to, co najlepsze z obu światów.
Dzięki ergonomicznemu systemowi ONSERT® Portable i krótkim czasom utwardzania, systemy kessler przetwarzają efektywnie zarówno mniejsze jak i większe ilości. Około 10.000 sztuk elementów złącznych ONSERT® Smart o wymiarach M 6 x 18 jest rocznie montowanych w wyświetlaczach do systemów dozowania narzędzi.
Pełna obciążalność mechaniczna bezpośrednio po naświetleniu (< 4 sekundy)
Elementy mocujące nie mogą być widoczne po widocznej stronie
Stosowanie ONSERT® nie wymaga wiercenia w powierzchni szkła
Może być montowany ręcznie lub automatycznie
Dowiedz się więcej: powiązane materiały
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.
Tytuł | Język | Wersja | Plik | Pobierz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Success story kessler systems i Böllhoff tworzą punkty kontaktowe
|
angielski | 10/2019 | 2071 kb / PDF | ||||
ONSERT® Do szybkiego i solidnego mocowania elementów złącznych za pomocą klejów światłoutwardzalnych
|
angielski | 0250/16.02 | 481 kb / PDF |
Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.