Złącza wtykowe SNAPLOC® zdobyły pełne uznanie firmy Gazelle.
Złącza wtykowe SNAPLOC® zdobyły pełne uznanie firmy Gazelle.
Strona internetowa
www.gazelle.pl
Gazelle nawiązało współpracę ze światowej sławy włoskim studiem projektanckim Giugiaro Design w celu skonstruowania roweru elektrycznego przyszłości — Gazelle nr 1. Model wykonany z włókna węglowego i aluminium waży jedynie 25,5 kg i stanowi doskonałe połączenie prędkości, komfortu i mobilności. Pracom projektowym nad Gazelle nr 1 przyświecała przede wszystkim idea czystej i niezakłóconej formy. Zgodnie z nią napęd i linki roweru elektrycznego nie mogą być widoczne. Dodatkowo osłony ramy miały być zamocowane bez pozostawiania widocznych punktów połączeniowych. Zastosowane złącza muszą zapewniać redukcję wibracji powstających podczas jazdy rowerem elektrycznym, a także pozwalać na łatwe zdejmowanie osłony podczas prac utrzymania lub wymiany akumulatora.
Profil klienta
branża rowerowa
Główna siedziba
Dieren / Holandia
Rok założenia
1892
SNAPLOC® to dwuelementowy system szybkozłączny złożony ze sworznia kulistego oraz nasadki łączącej do szybkiego montażu. Sworzeń kulisty K‘ in K‘ tworzy lub nacina gwint w gnieździe kulowym w osłonie ramy. Sposób łączenia elementów jest niezwykle prosty — wystarczy docisnąć do ramy. W ramach połączenia powstaje gniazdo kulowe, do którego wciska się pasujący sworzeń kulisty.
Połączenie wtykowe SNAPLOC® jest niewidoczne po zewnętrznej stronie osłony, co doskonale pasuje do filozofii estetycznej roweru. Ponadto system redukuje wibracje. Wystarczy pociągnąć, aby zdjąć osłonę; prostota SNAPLOC® znacznie upraszcza czynności serwisowe.
Na każdym rowerze znajduje się 7 zestawów połączeń SNAPLOC® o średnicy 7 mm.
Dowiedz się więcej: powiązane materiały
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.
Tytuł | Język | Wersja | Plik | Pobierz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Historia sukcesu Design i technologia na nowej trasie!
|
angielski | 0323/16.02 | 300 kb / PDF | ||||
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
angielski | 08/2019 | 974 kb / PDF |
Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.