Rozwiązania branżowe

Klaas

Podkładki zabezpieczające RIPP LOCK® do skutecznego zabezpieczania połączeń gwintowych w żurawiach aluminiowych.

 

Do dynamicznych połączeń

Podkładki zabezpieczające RIPP LOCK® uniemożliwiają gwintowanym elementom złącznym luzowanie pod obciążeniem dynamicznym.

Połączeniom śrubowym stawia się szczególne wymagania w obliczu obciążeń dynamicznych. Zaproponowaliśmy firmie Klaas skuteczne i opłacalne kosztowo rozwiązanie do optymalizacji połączeń pierścienia obrotowego w żurawiach.

Sytuacja wyjściowa

 

Połączenie gwintowane, które można ulepszyć

Pierwszy żuraw z aluminium to dzieło firmy Klaas. Od samego początku Klaas buduje markę innowacyjnej firmy technicznej rozpoznawalną nie tylko w Niemczech. Dekarze, ekipy przeprowadzkowe czy straż pożarna polegają w swojej pracy na zaawansowanych technicznie lekkich żurawiach.
Naszym zadaniem było udoskonalenie połączeń śrubowych na pierścieniu obrotowym w żurawiu samochodowym. Elementy złączne podlegają dużym obciążeniom dynamicznym, dlatego pierwotnie wykorzystano tuleje odległościowe 2 x d. Postawiliśmy sobie za cel całkowitą eliminację tulei odległościowych. Kolejnym celem było rozwiązanie problemu podatności na korozję dotychczas wykorzystywanych powlekanych elementów stalowych.

Profil klienta

Branża
Maszyny budowlane

Główna siedziba
Ascheberg / Niemcy

Rok założenia
1933

 

Rozwiązanie

 

Podkładki zabezpieczające RIPP LOCK® do pierścienia obrotowego żurawia samochodowego

Dzięki RIPP LOCK® nie jest już konieczne stosowanie tulei dystansowych jak poprzednio. Połączenie zabezpieczające działa jak element pośredni pomiędzy detalem a łbem elementu łączącego, dzięki czemu „reguluje” współczynnik tarcia i zachowuje niezbędną siłę naprężenia wstępnego nawet pod obciążeniem dynamicznym.

Wysokiej jakości powłoka cynkowa lamelowa na podkładkach zabezpieczających RIPP LOCK®, elementach złącznych z łbem sześciokątnym i nakrętkach gwarantuje skuteczne zabezpieczenie przed korozją. Badanie mgłą solną wykazało odporność na czerwoną korozję przez 480 godzin.


Zalety podkładek zabezpieczających RIPP LOCK®

  • Połączenie zabezpieczające przed wykręcaniem
  • Odporne na korozję/na ciepło
  • Obciążalność maks. do klasy 12.9
  • Łatwy montaż i rozłączanie
  • Nadaje się do wielokrotnego użytku
  • Odpowiednie do stosowania nawet na powierzchniach łatwo ulegających uszkodzeniu

Rezultat

 

Niższe koszty dzięki optymalizacji elementu

Element złączny pozostaje na miejscu. Podkładka zabezpieczająca RIPP LOCK® to mechaniczne zabezpieczenie przed obracaniem się gwintowanych elementów złącznych pod wpływem obciążeń dynamicznych. Po zamontowaniu elementu zabezpieczającego odpornego na korozję i na ciepło pierścień obrotowy żurawia jest w stanie przyjąć ekstremalnie duże obciążenia dynamiczne.
Podkładka zabezpieczająca RIPP LOCK® to połączenie wielu indywidualnych zalet wcześniej stosowanych elementów połączeniowych. Jest to produkt uniwersalny, dzięki stosunkowo dużej średnicy zewnętrznej zgodnej z DIN 125 / ISO 7089 można go stosować niemal wszędzie. Prosta instalacja i demontaż to zalety pozwalające na wielokrotne korzystanie. Dzięki rezygnacji z tulei odległościowych usprawniliśmy ilość elementów złącznych wykorzystywanych przez Klaas. Klient ma podwójny powód do zadowolenia, ponieważ odnosi korzyści techniczne i ekonomiczne.

Korzyści dla klienta

  • Bardzo skuteczne zabezpieczenie przed wykręcaniem
  • Ochrona przed korozją
  • Wyjątkowa odporność na zużywanie
  • Wyższa jakość
  • Redukcja kosztów

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
Historia sukcesu
żurawie samochodowe — optymalizacja pierścienia obrotowego
angielski 0319/14.02 302 kB / PDF
angielski 0319/14.02 302 kb / PDF
Zabezpieczenie połączenia gwintowego RIPP LOCK®
angielski 03/2020 2055 kB / PDF
angielski 03/2020 2055 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.