Rozwiązania branżowe

KTM Sportmotorcycle

„READY TO RACE” — te trzy słowa to dla KTM coś więcej niż slogan reklamowy. To filozofia firmy. Dzięki systemowi ECOSIT® RFID Bin, KTM jest zawsze gotowy do drogi.


 

Zawsze gotowy do drogi

System ECOSIT® RFID Bin umożliwił nam przyspieszyć procesy logistyczne i zaopatrzenie w firmie klienta.

Skuteczność działania systemu zaopatrzenia naprawdę się liczy, w szczególności w okresach zmiennego popytu. Znaleźliśmy innowacyjne rozwiązanie, doskonale dostosowane do dynamicznej filozofii biznesowej firmy KTM.

Sytuacja wyjściowa

 

Bardziej dynamiczne zaopatrzenie

Chodzi o osiągi. Ponad 200 tytułów mistrza świata dla zawodników startujących na motocyklach KTM to nie przypadek. Wyścigi to idealne środowisko do testowania i udoskonalania najnowszych rozwiązań sprzętowych i technologii w warunkach ekstremalnych. Doświadczenia zdobyte przez maszyny KTM w wyścigach często przełożyły się na wprowadzenie rozwiązań do seryjnej produkcji. Każdy z motocykli KTM stanowi połączenie najwyższej jakości elementów i ściśle przebadanych części. Liczy się każdy szczegół. Dotyczy to także zarządzania elementami C. KTM to szybkość, dynamika, a ich hasło to „ready to race”, więc co pasuje do nich lepiej niż system ECOSIT® RFID Bin?

Profil klienta

Branża
motocyklowa

Główna siedziba
Mattighofen / Austria

Rok założenia
1992

 

Rozwiązanie

 

Przejście na system dystrybucji ECOSIT® RFID Bin

Z nadejściem wiosny rusza sezon motocyklowy. Od zera do setki. Aby lepiej dostosować działalność firmy do sezonowych wahań, KTM postawił na system ECOSIT® RFID Bin. Nasz system ułatwia także nadążanie za nieustannie zmieniającymi się modelami motocykli.
KTM dostrzegł korzyści płynące z szybkiego i prostego procesu składania zamówień oraz z krótkich czasów odpowiedzi. W systemie ECOSIT® RFID Bin wszystkie dane potrzebne do szybkiej realizacji dostawy są zapisane na etykietach RFID przypisanych do pojemników. Etykietę z pustego pojemnika po prostu wrzuca się do „skrzynki” zamontowanej na regale. Dane są odczytywane automatycznie z etykiet RFID i przekazywane do systemu ERP firmy Bollhoff. Zajmuje to dosłownie kilka sekund. Wymiana pojemników wraz z utworzeniem nowych etykiet RFID, montażem anteny RFID i odbiór systemu przeprowadzono w ciągu jednego dnia, w ścisłej współpracy z firmą KTM. Pozostawiono przy tym istniejący układ półek.

Rezultat

 

Redukcja zapasów i złagodzenie efektów zmienności popytu

Szybki i prosty w użyciu, idealny do obsługi zmiennego popytu — KTM jest pod wrażeniem działania systemu ECOSIT® RFID. Jako potwierdzenie może służyć fakt, że sześć miesięcy później KTM wprowadził innowacyjną technologię RFID do warsztatu produkcji silników. Podstawowa zaleta jest taka, że nie trzeba już wysyłać zamówień ręcznie. Proces dostawy przebiega znacznie szybciej i jest bardziej elastyczny. Wystarczy że informacje na temat pustego pojemnika odczyta się dzień wcześniej, aby zamówić dostawę na następny dzień. Ryzyko niedostępności elementów złącznych jest obecnie wykluczone, i to nawet w obliczu sezonowej zmienności popytu.

Korzyści dla klienta

  • Krótki czas odpowiedzi
  • Obniżenie kosztów zapasów
  • Lepsze zabezpieczenie dostaw
  • Wykorzystanie innowacyjnej technologii RFID
  • Prosta instalacja i uruchomienie systemu
  • Czystość i porządek

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
ECOSIT® ECOnomic Supply In Time
Ekonomiczny system zaopatrzenia i dostarczania dla elementów C
polski 07/2018 622 kB / PDF
polski 07/2018 622 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.