Rozwiązania branżowe

Husqvarna Group

Poziom zaawansowania automatycznej kosiarki wymaga odpowiednio wysokiej jakości technologii połączeń.


 

Mamy coś wspólnego z koszeniem trawników – na całym świecie

Automatyczna kosiarka Automower® otrzymała odpowiednie elementy złączne.

Odporne, redukujące dźwięk i niewidoczne z zewnątrz elementy złączne. Wybór padł na system wtykowy SNAPLOC®. Zastosowanie naszego systemu umożliwia firmie Husqvarna dalsze sukcesy na międzynarodowych trawnikach.

Sytuacja wyjściowa

 

Wymagania dotyczące jakości i estetyki.

Koszenie trawy stało się proste: Już 20 lat temu Husqvarna rozpoczęła rewolucję w pielęgnacji trawnika prezentując automatyczną kosiarkę Automower®.
W ramach rozwoju kosiarki Automower® przeprowadzono liczne testy w bardzo trudnych warunkach. Funkcjonalność udowodniono poprzez koszenie zanieczyszczonej trawy lub przy użyciu specjalnego pyłu testowego (Arizona Road Dust) służącego do określenia zdolności do zatrzymania pyłów przez obudowę. Dokładnie zmierzono poziom emisji hałasu. Ponadto przeprowadzono próby zderzeniowe, aby sprawdzić żywotność produktu. Próby i kontrole nie ominęły elementów złącznych. Wśród stawianych im wymagań była niezawodność, zdolność do redukcji szumów i "niewidoczny" design - w zgodzie ze stylistyką.

Profil klienta

Branża
Elektronarzędzia

Główna siedziba
Sztokholm

Rok założenia
1689

Rozwiązanie

 

SNAPLOC® połączenia wtykowe

Husqvarna nie pozostawia niczego przypadkowi. Testy mające na celu dobór właściwego rozwiązania połączeniowego zajęły ponad rok. Wybór padł na SNAPLOC®, trwały system, niezawodny nawet w ekstremalnych warunkach. Połączenie wtykowe jest także niewidoczne z zewnątrz, dzięki czemu spełnia najwyższe wymagania stawiane stylistyce.
Szczegółowe informacje na temat rozwiązania: System złączny SNAPLOC® (średnica kuli 10 mm) zastosowano w czterech punktach 50 cm x 50 cm obudowy Automower®.

Rezultat

 

Optymalizacja procesu produkcyjnego

Prostota montażu i demontażu sworzni i nasadek SNAPLOC® optymalizuje proces produkcyjny. Obudowę mocuje się w łatwy sposób. Elementy systemu SNAPLOC® pozostają niewidoczne po zewnętrznej stronie automatycznej kosiarki, co gwarantuje atrakcyjne wzornictwo. Parametry redukcji wibracji i dźwięku przyczyniają się do niskiej emisji hałasu kosiarki. Zadowolenie klienta z systemu SNAPLOC® złożonego ze sworznia kulistego oraz nasadki łączącej gwarantuje zastosowanie go w nowej generacji kosiarek Automower®.

Korzyści dla klienta

  • Szybki i prosty montaż
  • Opłacalne rozwiązanie
  • Łatwa integracja z elementami klienta

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
Historia sukcesu
Husqvarna i Böllhoff: Historia sukcesu na trawnikach różnych krajów.
angielski 0320/15.02 339 kB / PDF
angielski 0320/15.02 339 kb / PDF
SNAPLOC®
Vibration and noise decoupling plug-in connections
angielski 08/2019 974 kB / PDF
angielski 08/2019 974 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.