Historia sukcesu – 15.05.2020

Mine Master

Praca pod ziemią wymaga
sprzętu pewnego w 100%

 

Od niezawodności maszyn
zależy bezpieczeństwo ludzi

Podkładki RIPP LOCK® zabezpieczają połączenia w maszynach górniczych.

Zabezpieczenie połączeń gwintowych w maszynach górniczych to kwestia fundamentalna. niejednokrotnie od tego zależy bezpieczeństwo osób pracujących pod ziemią. Podkładki zabezpieczające RIPP LOCK® łączą w sobie pewność połączenia, odporność na korozję i ekonomikę.

Sytuacja wyjściowa

 

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Praca pod ziemią należy do najbardziej niebezpiecznych dla ludzi oraz do najbardziej wymagających – dla maszyn. Różne kopalnie to różne uwarunkowania i potrzeby, jednak w każdym przypadku od niezawodności maszyn zależy bezpieczeń­stwo ludzi. Połączenia śrubowe w maszynach produkowanych przez Mine Master były wzmacniane podkładkami sprężystymi wg DIN 127. Jeżeli są one stosowane z elementami złącznymi gwintowymi o dużej wytrzymałości, nie posiadają właściwości zabezpieczających połączenie ani zabezpieczających przed osiadaniem. Potwierdza to decyzja Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (DIN), który wycofał z treści norm zapisy dotyczące właściwości zabezpieczających połączenia, między innymi dla podkładek sprężystych.

Profil klienta

BRANŻA
Maszyny dla górnictwa

GŁÓWNA SIEDZIBA
Wilków k. Złotoryi, woj. dolnośląskie

ROK ZAŁOŻENIA
1993

Rozwiązanie

 

Podkładki RIPP LOCK®

Podkładki RIPP LOCK® skutecznie zabezpieczają połączenie śrubowe dzięki swoim właściwościom mechanicznym. Kąt nachylenia promienistych żeber jest większy niż skok gwintu śruby. Po dokręceniu otrzymujemy doskonały efekt zabezpieczenia połączenia – także kiedy mamy do czynienia z wibracjami i obciążeniami dynamicznymi. Co ważne – podkładki RIPP LOCK® są rozwiązaniem efektywnym kosztowo. RIPP LOCK® jest rozwiązaniem uniwersalnym – średnica zewnętrzna jest taka sama jak w przypadku podkładki wg DIN 125 / ISO 7089, dlatego nadaje się do zastosowania w niemal każdym połączeniu śrubowym. Wysokiej jakości powłoka cynkowa lamelowa gwarantuje skuteczne zabezpieczenie przed korozją. Badanie mgłą solną wykazało odporność na czerwoną korozję przez 480 godzin.

W wiertnicach produkcji Mine Master zastosowano podkładki zabezpieczające, ale marka RIPP LOCK® to także zabezpieczające śruby i nakrętki.

Rezultat

 

Szczelne i ekonomiczne łączenie na zimno

Zastąpienie stacjonarnej zgrzewarki urządzeniem RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO pozytywnie wpłynęło na organizację produkcji w zakładzie LUFT-WENT. Do montażu dużych kanałów wentylacyjnych potrzebna była praca dwóch osób, podczas gdy z do obsługi ręcznego urządzenia do klinczowania wystarczy jeden operator. Urządzenie może być dowolnie podłączane na różnych stanowiskach roboczych, na których jest możliwość podłączenia sprężonego powietrza. Klinczowanie eliminuje konieczność dodatkowego zabezpieczania zgrzewanego komponentu przed korozją, ponieważ nie narusza powłoki cynkowej blachy. Podczas montażu nie mamy do czynienia z wysoką temperaturą, ani z emisją szkodliwych dla zdrowia czynników. Warto dodać, że obsługa urządzeń RIVCLINCH® jest łatwa, a operator nie musi mieć specjalnych uprawnień. Stosowane w wentylacji połączenia uzyskane za pomocą klinczowania mają odpowiednią klasę szczelności, a montaż jest szybki.

Korzyści dla klienta

  • Szybki i prosty montaż
  • Opłacalne rozwiązanie
  • Łatwa integracja z elementami klienta

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
Historia sukcesu: maszyny górnicze Mine Master- zabezpieczanie połączeń
polski 4/2020 427 kB / PDF
polski 4/2020 427 kb / PDF
Success Story: Mine Master mining equipment - thread locking
angielski 4/2020 425 kB / PDF
angielski 4/2020 425 kb / PDF
Böllhoff bulletin
Zabezpieczanie potqczen gwintowych
polski 1627/11.04 8237 kB / PDF
polski 1627/11.04 8237 kb / PDF
Zabezpieczenie połączenia gwintowego RIPP LOCK®
angielski 09/2021 1051 kB / PDF
angielski 09/2021 1051 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.