Rozwiązania branżowe

Pkw-Service Hartinger

Szybka i opłacalna naprawa połączeń gwintowych w samochodach. Za pomocą RIVKLE® Plus Kit do odpornych połączeń.


 

Do gwintów obciążalnych

Wytrzymałość to podstawowe wymaganie stawiane gwintom w samochodach. Zestawy naprawcze firmy Böllhoff można stosować w cienkościennych elementach, do szybkiego i ekonomicznego tworzenia połączeń gwintowych odpornych na obciążenia.

Pkw-Service Hartinger z Gerlenhofen w Niemczech utrzymuje stały zapas zestawów HELICOIL® Plus Kit. Właśnie w ten sposób Bernd Hartinger, główny mechanik i dyrektor generalny firmy zetknął się po raz pierwszy z RIVKLE® Plus. Od tego czasu wie, że zawsze może liczyć na obciążalne nitonakrętki z zestawów naprawczych.

Sytuacja wyjściowa

 

Przypadki napraw

Jeśli opłaca się to naprawić, to warto to zrobić prawidłowo. Typowa czynność wykonywana w firmie Pkw-Service Hartinger to osadzanie gwintu w metalowym nadwoziu samochodu w celu zamocowania tablicy rejestracyjnej. Zwykłe wkręty samogwintujące często okazują się za słabe. Innym problemem często napotykanym w warsztatach są problemy z gwintami w ramach motocyklowych, np. uszkodzone podczas montowania stelażu do sakw i kufrów. Często do napraw wykorzystuje się nitonakrętki, które są niezbyt wytrzymałe na duże obciążenia.

Profil klienta

Branża
Warsztat samochodowy

Główna siedziba
Gerlenhofen / Niemcy

Rok założenia
2007

Rozwiązanie

 

RIVKLE® Repair

Nitonakrętki RIVKLE® umożliwiają tworzenie gwintów wewnętrznych w elementach cienkościennych.
W przypadku kształtowników drążonych, profili, korpusów itp. detali umożliwiających dostęp tylko z jednej strony
nitonakrętka to często jedyne rozwiązanie. Dotyczy to też sytuacji montażu tablic rejestracyjnych i stelaży bagażowych.
RIVKLE® Plus Kit zawiera narzędzie ręczne i zestaw nitonakrętek RIVKLE® Plus w odpowiednim rozmiarze. Każdy zestaw naprawczy Böllhoff zawiera odpowiednie narzędzia i elementy. Tak samo jest w przypadku RIVKLE® Plus Kit.

Rezultat

 

Wysoka stabilność gwintu

Naprawione i ulepszone. Zamontowanie stalowej nitonakrętki RIVKLE® Plus stabilizuje gwint. Takie połączenia są wytrzymalsze niż połączenia wykonane fabrycznie.

Korzyści dla klienta

  • Szybka i niedroga naprawa
  • Gwinty obciążalne w elementach cienkościennych
  • Montaż w elementach z dostępem tylko z jednej strony („ślepy montaż”),
    nawet w kształtownikach drążonych
  • Możliwość wielokrotnego montażu śrub
  • Bez potrzeby wykonywania poprawek, nawet w przypadku części powlekanych
  • Mały łeb gwarantuje niewielkie wystawanie elementu złącznego (brak potrzeby nawiercania detalu)

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
Rozwiązania do napraw samochodów
angielski 0195/15.02 931 kB / PDF
angielski 0195/15.02 931 kb / PDF
Panel drzwi
Innowacyjne rozwiązania połączeniowe do panelu drzwi
angielski 0941/15.02 1302 kB / PDF
angielski 0941/15.02 1302 kb / PDF
Wyposażenie wnętrza przód / tył
Innowacyjne rozwiązania połączeniowe do modułów wyposażenia wnętrza z przodu i z tyłu samochodu
angielski 0942/12.02 3869 kB / PDF
angielski 0942/12.02 3869 kb / PDF
Lekkie konstrukcje
Skuteczne rozwiązania połączeniowe do lekkich konstrukcji
angielski 0949/16.02 1085 kB / PDF
angielski 0949/16.02 1085 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.