Rozwiązania branżowe

Europipe

Największe z wyprodukowanych przez nas dotychczas wkładek HELICOIL® przekonały Europipe pod względem technicznym i ekonomicznym. Również dzięki obniżeniu kosztów i wydłużeniu żywotności narzędzi.


 

Wydłużona żywotność

Czynnik kosztów, którego można uniknąć: szybkie zużywanie gwintów.

Wytwarzanie rur o dużej średnicy powoduje bardzo duże obciążenia na gwint trzpieni w ekspanderach do rur. Wkładki gwintowe HELICOIL® pozwoliły wydłużyć żywotność narzędzi.

Sytuacja wyjściowa

 

Wysoki stopień zużycia

Podczas produkcji rur o dużych średnicach stosuje się ekspandery dwugłowicowe do formowania końcowego.
Rury spawane stopniowo powiększa się za pomocą ekspandera, aby uzyskać poziom dokładności i wymagane parametry kształtowe. Skala rozciągania wynosi od 0,8% do 1,5% i może dotyczyć takich parametrów jak średnica, grubość ściany i klasa stali. Stałe naprężenie rzędu maks. 1500 ton siły rozciągającej powoduje zużycie gwintu głowic ekspandera. Powstające w związku z tym koszty wymagały pilnej poprawy sytuacji.

Profil klienta

Branża
Branża naftowa, gazownicza i chemiczna

Główna siedziba
Mülheim an der Ruhr / Niemcy

Rok założenia
1991

 

Rozwiązanie

 

Wkładki gwintowe HELICOIL®

Wysokie obciążenia wymagają doskonałych rozwiązań. We współpracy z EUROPIPE opracowano idealne rozwiązanie. Poprzez wkręcenie wkładki HELICOIL® w nakrętkę trzpienia poprawiono rozpraszanie siły wstępnego naprężenia podczas roztłaczania mechanicznego. Podwyższona wytrzymałość na zmęczenie gwarantuje znaczące wydłużenie żywotności ekspandera mechanicznego.

  • Wytrzymałość na zmęczenie bez HELICOIL® — od 600 do 950 t
  • Wytrzymałość na zmęczenie z HELICOIL® — od 750 do 1200 t

Dla firmy EUROPIPE wykonaliśmy największe z dotychczas wyprodukowanych wkładek HELICOIL® o wymiarach
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm oraz 320 x 25 x 420 mm.

 

Rezultat

 

Wydłużona żywotność narzędzi

Stawiamy na ścisłą współpracę z klientem, aby opracowywać rozwiązania idealnie dostosowane do potrzeb. Tak było w tym przypadku.
Za pomocą wkładek HELICOIL® tworzymy odporne na zużycie i wysokoprecyzyjne wkładki. Wkładki gwintowe HELICOIL® pozwoliły wydłużyć żywotność narzędzi.

Korzyści dla klienta

  • Stały rozkład obciążenia i naprężenia
  • Wzmocnienie gwintu
  • Wyższa jakość

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
Historia sukcesu
EUROPIPE zdobywa nowe wymiary dzięki HELICOIL®!
angielski 0316/15.02 353 kB / PDF
angielski 0316/15.02 353 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Technologia gwintów do wysokoobciążalnych połączeń
polski 0100/14.04 6018 kB / PDF
polski 0100/14.04 6018 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.