Rozwiązania branżowe

Boge
Systemy sprężonego powietrza

Szybko, prosto i automatycznie. System ECOSIT® RFID Bin umożliwił dalsze ulepszenie procesów logistycznych i zaopatrzenia w BOGE.

 

Prosty sposób

System ECOSIT® RFID Bin umożliwił nam zoptymalizować procesy logistyczne i zaopatrzenie w firmie klienta.

Nawet dobrze działające systemy można ulepszyć. Dla klienta — BOGE opracowaliśmy innowacyjny sposób przyspieszenia istniejących procesów.

Sytuacja wyjściowa

 

Wysokie wymagania stawiane zaopatrzeniu

BOGE to firma z sektora budowy maszyn odnotowująca ponadprzeciętny wzrost. Wszystko dzięki systemowemu podejściu do marki, inteligentnej inżynierii i uważnemu podejściu do działalności międzynarodowej. Niestandardowe rozwiązania to kolejny czynnik wzrostu. Największe wyzwanie w przypadku produktów nietypowych jest związane z wymaganiami odnośnie zaopatrzenia i logistyki wewnętrznej. Opracowany przez Böllhoff system wykorzystujący dwa rodzaje pojemników sprawdzał się w tych warunkach działalności od 8 lat. Ręczna interwencja pracownika była konieczna jedynie w sytuacjach wyjątkowego wzrostu popytu. Jednak nadszedł moment poszerzenia oferty o nowe elementy złączne i elementy C. Wykorzystano go jako okazję do dalszej optymalizacji systemu poprzez wdrożenie technologii RFID.

Profil klienta

Branża
budowa maszyn

Główna siedziba
Bielefeld, Niemcy

Rok założenia
1907

 

Rozwiązanie

 

Przejście na system dystrybucji ECOSIT® RFID Bin

Od rozpoczęcia projektu do wdrożenia minęły 4 tygodnie. Tylko tyle czasu potrzeba, jeśli pomysł dobrze się przyjmie. W systemie ECOSIT® RFID Bin wszystkie dane potrzebne do szybkiej realizacji dostawy są zapisane na etykietach RFID przypisanych do pojemników. Etykietę z pustego pojemnika po prostu wrzuca się do skrzynki zamontowanej na regale. Dane są odczytywane automatycznie z etykiet RFID i przekazywane do systemu ERP firmy Bollhoff. Zajmuje to dosłownie kilka sekund. Wymiana pojemników wraz z tworzeniem nowych etykiet RFID, montaż anteny RFID i odbiór systemu przeprowadzono w ciągu jednego dnia, w ścisłej współpracy z firmą BOGE. Pozostawiono przy tym istniejący układ półek.

Rezultat

 

Wynik: jeszcze większa dostępność i niższe koszty

System do tej pory działał dobrze. Teraz działa jeszcze lepiej. Oto podsumowanie dostępności produktów po wprowadzeniu systemu ECOSIT® RFID Bin w firmie BOGE. Po pierwsze nie trzeba już wysyłać zamówień ręcznie. Proces dostawy przebiega szybciej i jest bardziej elastyczny. Wystarczy że informacje na temat pustego pojemnika odczyta się dzień wcześniej, aby zamówić dostawę na następny dzień. Całkowicie wyeliminowano ryzyko sytuacji, w której elementy złączne są niedostępne, nawet w przypadku nieprzewidzianego skoku popytu. Ponadto osiągnięto obniżenie kosztów procesów w długotrwały sposób dzięki redukcji liczby dostawców i dodaniu nowych artykułów do oferty.

Korzyści dla klienta

  • Szybkie i proste składanie zamówień
  • Krótki czas odpowiedzi
  • Większe zabezpieczenie dostaw
  • Większa elastyczność i redukcja częstości dostaw
  • Wykorzystanie innowacyjnej technologii RFID
  • Prosta instalacja i uruchomienie systemu
  • Czystość i porządek

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
Historia sukcesu
Optymalizacja logistyki i zaopatrzenia z wykorzystaniem nowoczesnej technologii RFID
angielski 0314/13.02 161 kB / PDF
angielski 0314/13.02 161 kb / PDF
ECOSIT® ECOnomic Supply In Time
Ekonomiczny system zaopatrzenia i dostarczania dla elementów C
polski 8500/08.01 622 kB / PDF
polski 8500/08.01 622 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.