Podawanie

Podajnik UNIQUICK®

Podawanie śrub i innych elementów złącznych

 

Podawanie i oddzielanie elementów złącznych

Dla branży podajników urządzenia UNIQUICK® oferują wysoką dostępność, elastyczność stosowania różnych rodzajów elementów złącznych i cichą pracę.

Dzięki parametrom technicznym i opcjom wyposażenia podajnik UNIQUICK® stanowi wzór ergonomicznego rozplanowania stanowiska roboczego.

Wyprodukowane przez Böllhoff

Metoda / zasada

Podajnik UNIQUICK® standardowo oddziela śruby od innych elementów złącznych o minimalnej proporcji szerokości łba do długości elementu 1,5 d.

Aplikacja

Niezawodność podajnika UNIQUICK® to idealne rozwiązanie do branży meblowej i drzewnej, do produkcji okien i drzwi, do branży samochodowej i do technologii obróbki blach.

Korzyści
  • Wytrzymałe, wolno zużywające się
  • Równa prędkość podawania dzięki kontroli amplitudy
  • Powłoka misy podającej zapewniająca cichą pracę
  • Do integracji z wieloma rodzajami stanowisk montażowych

Korzyści

Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.

Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.

System podawania charakteryzujący się cichą pracą

Cichy i delikatny transport śrub i innych elementów złącznych — misa z tworzywa sztucznego

Łatwe napełnianie śrubami

Podnoszona pokrywa ułatwia uzupełnianie poziomu elementów złącznych w podajniku.

Warianty produktu

Każdy projekt zasługuje na idealnie dopasowane rozwiązania.

UNIQUICK® Feeder to rodzina 4 różnej wielkości przenośników wibracyjnych do śrub i innych elementów złącznych.

UNIQUICK® Feeder

Dla branży podajników urządzenia UNIQUICK oferują wysoką dostępność i cichą pracę.

Więcej
Szczegółowa kontrola przy pomocy UNIQUICK® Combi

UNIQUICK® Combi to samodzielne rozwiązanie do ostrożnego oddzielania i transportu elementów złącznych do co najmniej jednego urządzenia wkręcającego.
Po drodze do urządzenia wkręcającego elementy podlegają kontroli i następuje ich sortowanie na podstawie szeregu kryteriów. Egzemplarze ocenione jako nieprawidłowe są usuwane.

UNIQUICK® Combi

UNIQUICK® Combi to urządzenie modułowe łączące różne czynności wchodzące w skład podawania, oddzielania i kontrolowania śrub i innych elementów złącznych.

Więcej

UNIQUICK® XLarge

UNIQUICK® XLarge to pojemnik magazynowy połączony z innowacyjnym systemem napędowym, który umożliwia zmierzone, ciche i ostrożne dostarczanie śrub i elementów złącznych.

Więcej

UNIQUICK® Multi

UNIQUICK® Multi to 2-, 3- lub 4-stronny przełącznik rozdzielający elementy, które przeszły kontrole do stacjonarnych systemów wkręcania.

Więcej

UNIQUICK® Check

UNIQUICK® Check to moduł kontrolujący elementy, dzięki któremu tylko odpowiednie elementy są dostarczane do urządzenia montującego oraz zachowuje się odpowiedni standard jakości elementów.

Więcej

UNIQUICK® Logic

UNIQUICK® Logic to system kontroli bazujący na wizualizacji przeznaczony do sterowania każdym z urządzeń należących do oferty UNIQUICK®.

Więcej