Dodatkowe spektrum produktów

Tuleja gumowo-metalowa

Skuteczna redukcja wibracji

 

Skuteczne ograniczenie hałasu i wibracji

Tuleje gumowo-metalowe chronią operatorów i maszyny przed szkodliwymi wibracjami, a równocześnie zmniejszają zużywanie podzespołów.

Każda maszyna generuje wibracje i wstrząsy podczas pracy.
Wibracje są przekazywane do podłogi i fundamentów, co może prowadzić do pęknięć budynku. Operatorzy i osoby pracujące w pobliżu maszyn również odczuwają wibracje, a nawet mogą narzekać na bóle stawów i pleców. Dodatkowo poziom hałasu wytwarzanego przez pracujące maszyny jest znacznie wyższy, co powoduje wymaganie stosowania ochronników słuchu.

Obecność zagrożeń potwierdzają także prawodawcy poprzez wprowadzanie przepisów dotyczących ograniczania hałasu i wibracji maszyn. W obliczu powyższego tuleje gumowo-metalowe oferowane przez firmę Böllhoff to bardzo skuteczne rozwiązanie.


Böllhoff parabola

Metoda / zasada

Do montażu tulei gumowo-metalowych służą połączone z nimi elementy gwintowe (trzpień lub nakrętka). Efekt redukcji wibracji jest natychmiastowy.

Aplikacja

Są one szeroko wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zmniejszenia wibracji lub nagłych obciążeń. Typowe obszary zastosowań to produkcja samochodów, a także rozłączalne połączenia modułów lub pomp.

Korzyści
  • Do izolowania maszyn i elementów
  • Ogranicza nagłe przyspieszenia
  • Pochłania wstrząsy
  • Bezobsługowe
  • Elementy specjalne dostępne na zamówienie

Korzyści

Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.

Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.

Skuteczna redukcja wibracji

Zmienne materiały i geometria korpusu sprężystego umożliwiają dobranie stopnia redukcji wibracji do zastosowania.

Długa żywotność

Wysokie standardy jakości i zaawansowany proces obróbki znacznie wydłużają żywotność tulei gumowo-metalowych. Tuleje charakteryzują się wysoką odpornością na siły wyrwania, dlatego chronią przed usterką nawet przy wyjątkowo dużych naprężeniach.

Solidne i bezobsługowe

Odmiennie niż w przypadku pozostałych elementów tłumiących wykorzystywanych w inżynierii mechanicznej, tuleje gumowo-metalowe są odporne na wpływ środowiska, a przy tym nie wymagają konserwacji dzięki szczelnie zamkniętemu elementowi sprężynującemu.

Opłacalne rozwiązanie

Dzięki dopracowanemu procesowi produkcyjnemu i wykorzystaniu standaryzowanych elementów tuleje są bardzo opłacalne kosztowo w porównaniu z innymi rodzajami drogich elementów tłumiących.

Opis szczegółowy

 

Budowa tulei gumowo-metalowej

W tulejach gumowo-metalowych firmy Böllhoff rdzeń z elastomeru służy jako element sprężysty redukujący wibracje. W wersji standardowej jest wykonany z gumy naturalnej; są dostępne trzy stopnie twardości. Aby zagwarantować optymalne zabezpieczenie i odporność na wyrwanie stosuje się specjalny klej na część metalową, która zostaje połączona z częścią gumową w procesie wulkanizacji. W ten sposób powstaje mocne połączenie materiałowe, które dodatkowo oznacza brak potrzeby stosowania osłony na części metalowe.

Budowa tulei gumowo-metalowej

Budowa tulei gumowo-metalowej

1) Część metalowa
2) Klej
3) Elastomer (część sprężysta)

 

Kierunek działania obciążenia

Łożyska elastyczne w jednej osi sprężystej są często niewystarczające w celu całkowitego pochłaniania wibracji maszyny. Złożone sekwencje działania i ruchów maszyn wymuszają konieczność działania połączenia z różnym stopniem sprężystości. Tuleje gumowo-metalowe firmy Böllhoff obsługują wiele sił działających równocześnie, dzięki czemu oferują kompletną ochronę przed wibracjami.

Tuleja guma/metal — kierunek obciążenia

Odpowiednie rozwiązanie do każdej aplikacji

 

W przypadku rozwiązań do tłumienia wibracji są dwie podstawowe opcje, wykorzystywane szeroko w branżach przemysłowych.


Tłumienie aktywne

Rozwiązania do tłumienia aktywnego redukują ilość wibracji generowanych przez maszynę. To z kolei zmniejsza poziom wibracji przekazywanych do środowiska.
Przykład: Łapy wtryskarki

Tuleje guma/metal — tłumienie aktywne

Tłumienie aktywne

 

Tłumienie bierne

Tłumienie pasywne chroni maszyny i osprzęt przed wibracjami z otoczenia, które mogą prowadzić do usterek lub uszkodzeń.
Przykład: Zespoły łożyskowania do urządzeń pomiarowych

Tuleja guma/metal — tłumienie bierne

Tłumienie bierne

 

Pomoc w aplikacjach wymagających części specjalnych

Dzięki szerokiej gamie elementów standardowych oferujemy pomoc klientom w opracowaniu rozwiązań niestandardowych. Elementy są dostępne w różnych kombinacjach materiałowych i opcjach kolorystycznych — skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Wkręcane tuleje gumowo-metalowe — specjalna geometria

Warianty produktu

Każdy projekt zasługuje na rozwiązanie szyte na miarę.

Dowiedz się więcej o typach produktów

Typ A

Tuleja gumowo-metalowa z kołkiem, dwustronna.
Do wielu zastosowań, np. do montażu dodatkowych modułów urządzeń lub silników. Umożliwia rozładowywanie nacisku i obciążeń ścinających, a także obciążeń kątowych.

Więcej

Typ B

Stożkowa tuleja gumowo-metalowa z kołkiem z jednej strony i gwintem wewnętrznym z drugiej strony.
Do wielu zastosowań, np. do montażu dodatkowych modułów urządzeń lub silników. Umożliwia rozładowywanie nacisku i obciążeń ścinających, a także obciążeń kątowych.

Więcej

Typ C

Tuleja gumowo-metalowa z gwintem wewnętrznym, dwustronna.
Do wielu zastosowań, np. do montażu dodatkowych modułów urządzeń lub silników. Umożliwia rozładowywanie nacisku i obciążeń ścinających, a także obciążeń kątowych.

Więcej

Typ D

Tuleja gumowo-metalowa z kołkiem z jednej strony i płaską powierzchnią styku, z jednej strony.
Wersja szczególnie polecana do montażu urządzeń lub narzędzi pomiarowych i wielu innych zastosowań, np. do zabezpieczenia krańców lub do montażu dodatkowych modułów urządzeń.

Więcej

Typ DS

Tuleja gumowo-metalowa z przyssawką i gwintem zewnętrznym, jednostronna.
Wersja szczególnie polecana do montażu urządzeń lub narzędzi pomiarowych i wielu innych zastosowań, np. do urządzeń bez solidnej podstawy.

Więcej

Typ E

Tuleja gumowo-metalowa z gwintem wewnętrznym i płaską powierzchnią styku z jednej strony.
Wersja szczególnie polecana do montażu urządzeń lub narzędzi pomiarowych i wielu innych zastosowań, np. do urządzeń bez solidnej podstawy.

Więcej

Typ ES

Tuleja gumowo-metalowa z przyssawką i gwintem zewnętrznym, jednostronna.
Wersja szczególnie polecana do montażu urządzeń lub narzędzi pomiarowych i wielu innych zastosowań, np. do urządzeń bez solidnej podstawy.

Więcej

Typ P

Tuleja gumowo-metalowa z gwintem zewnętrznym, jednostronna.
Charakteryzuje się dobrymi parametrami tłumienia drgań na końcach lub jako łącznik końcowy, bardzo uniwersalna.

Więcej

Typ TA

Stożek gumowo-metalowy z gwintem zewnętrznym, dwustronny.
W szczególności przydatna do dużych sił ściskających — wysoka uniwersalność.

Więcej

Typ TB

Stożkowa tuleja gumowo-metalowa z gwintem zewnętrznym z jednej strony i gwintem wewnętrznym z drugiej strony.
W szczególności przydatna do dużych sił ściskających — wysoka uniwersalność.

Więcej

Typ TC

Stożek gumowo-metalowy z gwintem wewnętrznym, dwustronny.
W szczególności przydatna do dużych sił ściskających — wysoka uniwersalność.

Więcej

Typ K

Stożek gumowo-metalowy z gwintem zewnętrznym, jednostronny.
Polecane do tłumienia w położeniu końcowym i do pochłaniania nagłych wzrostów obciążenia.

Więcej

Typ KE

Stożek gumowo-metalowy z gwintem wewnętrznym, jednostronny.
Polecane do tłumienia w położeniu końcowym i do pochłaniania nagłych wzrostów obciążenia.

Więcej

Typ KV

Stożek gumowo-metalowy z gwintem zewnętrznym, jednostronny.
Polecane do tłumienia w położeniu końcowym i do pochłaniania nagłych wzrostów obciążenia.

Więcej

Typ KRA

Tuleja gumowo-metalowa z gwintem wewnętrznym, jednostronna.
Polecana do tłumienia w położeniu końcowym i do pochłaniania nagłych wzrostów obciążenia.

Więcej

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.