Nitowanie / Naprawa uszkodzonych gwintów

Rozwiązania naprawcze Böllhoff

 

Rozwiązania do napraw samochodów

Po co wymieniać części, jeśli można je naprawić?

Zamień stare połączenia na nowe. Naprawa przy użyciu rozwiązań oferowanych przez naszą firmę to wysokiej jakości alternatywa. Prosto, szybko i znacznie lepiej. Pozwalają oszczędzać pieniądze na naprawach, ale też aktywnie chronić zasoby naturalne.
Znajdź metodę naprawy dla siebie.

Wyprodukowane przez Böllhoff

Metoda / zasada

Rozwiązania do napraw samochodów:

  • Wkładki gwintowe wysokiej wytrzymałości HELICOIL®
  • Nakrętki zabezpieczające HELICOIL®
  • Nitonakrętki i nitośruby RIVKLE®
  • Nity zrywalne RIVQUICK®
Aplikacja
  • Gwinty do sond Lambda
  • Gwinty do otworów spustowych oleju
  • Gwinty mocowań wtryskiwaczy
  • Gwinty świec zapłonowych
  • Gwinty świec żarowych
  • Gwinty do śrub kół
  • Gwinty łożysk kół
  • Zaczep kolektora wydechowego
  • Zaczep turbosprężarki
  • Mocowanie tablicy rejestracyjnej
  • Uszkodzone gwinty w ramie motocyklowej
Korzyści
  • Opłacalne naprawy
  • Do ciężkich zastosowań, nie ulegające zużyciu
  • Szybki i prosty montaż

Opis szczegółowy

 

Wkładki gwintowe HELICOIL® Plus

Stosowanie za wysokiego momentu dokręcania, korozja i zużycie, to tylko niektóre z przyczyn uszkodzeń gwintu.
Wkładki gwintowe HELICOIL® Plus są dostępne w wielu wersjach, co pozwala na szybkie naprawy gwintów. Wybierając niezużywające się wkładki gwintowe HELICOIL® Plus możesz naprawić gwint, a także uzyskać odporność na większe obciążenie.

Najpierw należy rozwiercić uszkodzony gwint i wykonać otwór gwintowany za pomocą gwintownika HELICOIL® Plus. Następnie wkręcić wkładkę HELICOIL® Plus za pomocą trzpienia montażowego. Za pomocą automatycznego łamacza złamać zabierak. Nowy gwint HELICOIL® Plus jest gotowy do użytku.

 

Wkładki gwintowe do metali HELICOIL® Plus Free Running
 
Uszkodzony gwint (z lewej) i gwint naprawiony wkładką HELICOIL® Plus (z prawej)

Uszkodzony gwint (z lewej) i gwint naprawiony wkładką HELICOIL® Plus (z prawej)

 

Nakrętki zabezpieczające HELICOIL® do mocowania kolektorów wydechowych i turbosprężarek

Wkładki samohamowne HELICOIL® to połączenie wysokowytrzymałych nakrętek i wkładek w formie spirali z drutu HELICOIL® Screwlock. Są to elementy złączne nadające się doskonale do tworzenia połączeń gwintowanych do dużych wymagań. Nasza oferta zawiera wkładki gwintowe HELICOIL® z kołnierzami, szczególnie polecane do solidnego łączenia kolektorów wydechowych.

Nakrętka HELICOIL® z kołnierzem
 
Powierzchnia nośna i podkładka + HELICOIL® Screwlock = nakrętka HELICOIL® z kołnierzem z podkładką

Powierzchnia nośna i podkładka + HELICOIL® Screwlock = nakrętka HELICOIL® z kołnierzem z podkładką

 

Nitonakrętki RIVKLE®

Nitonakrętki RIVKLE® stosuje się do uzyskania połączeń gwintowych w elementach cienkościennych.
Dają one większą stabilność gwintu. Wśród standardowych zastosowań są elementy nadwozia samochodowego z blachy, mocowanie tablicy rejestracyjnej oraz naprawa uszkodzonych gwintów w ramach motocyklowych.

Nitonakrętki RIVKLE® ze stali szlachetnej
 
Montaż nitonakrętki lub nitośruby RIVKLE® na przykładzie procesu nakręcania

Przykład montażu regulowanego skokiem

(1) Nakręcenie na trzpień
(2) Wprowadzenie w otwór
(3) Spęcznianie
(4) Wykręcenie

 

Nity zrywalne RIVQUICK®

RIVQUICK® to sprawdzona metoda trwałego łączenia cienkościennych detali za pomocą nitów zrywalnych. Doskonale nadaje się także do łączenia elementów dostępnych tylko z jednej strony. Podczas osadzania nitów zrywalnych nie wzrasta temperatura, dzięki czemu nie dochodzi do zniekształceń. Nadają się także do prostego stosowania w elementach warstwowych.

RIVQUICK® standardowy nit zrywalny
 

Przed osadzeniem
Nit wkłada się do otworu.


Podczas osadzania
Tulejka nitu formuje określony kształt łba.
Otwór zostaje wypełniony.


Po osadzeniu
Trzonek nitu zrywa się przy określonej sile we wcześniej wyznaczonym miejscu. Pozostający gwóźdź nitu jest trwale zaryglowany w tulejce nitu.

Nity zrywalne® RIVQUICK — rysunek techniczny nitu po osadzeniu

Zestawy naprawcze

Wkładki gwintowe HELICOIL® Plus do metali to sposób na naprawę uszkodzonych gwintów.

Zestawy HELICOIL® Plus ułatwiają osadzanie nowych gwintów w kilku prostych krokach.

Standardowe zestawy naprawcze

Zestaw HELICOIL®

Od M 2,5 do M 16

Więcej
Standardowe zestawy naprawcze

Zestaw HELICOIL®

M 18 do M 36 x 1,5

Więcej
Standardowe zestawy naprawcze

Zestaw HELICOIL®

Od M 2,5 do M 6, od M 4 do M 10, od M 5 do M 12 i od M 6 do M 14 x 1,25

Więcej
Specjalne zestawy naprawcze

Zestaw HELICOIL® – gwinty do sond Lambda

M 18 x 1,5 Inconel X750, posrebrzane do dużych obciążeń termicznych.

Więcej
Specjalne zestawy naprawcze

Zestaw HELICOIL® – gwinty do otworów spustowych oleju

M 12 x 1,5 – M 16 x 1,5 ze stali szlachetnej A2

Więcej
Specjalne zestawy naprawcze

Zestaw HELICOIL® – gwinty śrub wtryskiwaczy

M 6 x 9, M 6 x 12 ze stali szlachetnej A2 lub M 6 x 9, M 6 x 18 ze stali szlachetnej A2

Więcej
Specjalne zestawy naprawcze

Zestaw HELICOIL® do naprawy gwintów świec zapłonowych i świec żarowych

M 10 x 1 do M 14 x 1,25 ze stali szlachetnej A2

Więcej
Specjalne zestawy naprawcze

Zestaw HELICOIL® – gwinty do śrub kół


M 14 x 1,5 x 9 i M 12 x 1,5 x 12 ze stali szlachetnej A2

Więcej
Specjalne zestawy naprawcze

Zestaw HELICOIL® – gwinty do korpusów łożysk kół


M 9 x 10 ze stali szlachetnej A2

Więcej
Zestawy uzupełniające


HELICOIL® Plus

Wkładki gwintowe HELICOIL® Plus są dostępne także w zestawach uzupełniających.

Więcej
Nakrętki zabezpieczające HELICOIL® do mocowania kolektorów wydechowych i turbosprężarek

Do skutecznego łączenia dwóch elementów złącznych. Bezpiecznie.

Mocowania kolektorów wydechowych i turbosprężarek

Nakrętki zabezpieczające HELICOIL® to połączenie wysokowytrzymałych nakrętek i wkładek w formie spirali z drutu HELICOIL® Screwlock.

Więcej
Nitonakrętki RIVKLE® Plus do naprawy gwintów wewnętrznych w elementach cienkościennych.

Nitonakrętki doskonale nadają się do elementów cienkościennych, a także gwarantują większą stabilność gwintu. Wśród standardowych zastosowań są mocowanie tablicy rejestracyjnej oraz naprawa uszkodzonych gwintów w ramach motocyklowych.

Zestaw RIVKLE® Plus —
z małym łbem stożkowym

M 3, M 4, M 5 i M 6

Więcej

Zestaw RIVKLE® Plus —
z łbem płaskim

M 4, M 5 i M 6

Więcej

Zestaw RIVKLE® Plus —
z małym łbem stożkowym

M 6, M 8 i M 10

Więcej

Zestaw RIVKLE® Plus —
z łbem płaskim

M 6, M 8 i M 10

Więcej


Zestawy uzupełniające

Zestawy uzupełniające RIVKLE® Plus zawierają po 100 sztuk nitonakrętek w różnych wersjach i wielkościach.

Więcej
Nity zrywalne RIVQUICK® do trwałego łączenia elementów cienkościennych.

Nity zrywalne doskonale nadają się do elementów cienkościennych, a także są bardzo dobrym rozwiązaniem do elementów z dostępem jednostronnym. Podczas osadzania nitów zrywalnych nie wzrasta temperatura, dzięki czemu nie dochodzi do zniekształceń. Nadają się także do prostego stosowania w elementach warstwowych.

Zestaw RIVQUICK®

3 x  6, 3 x 8, 4 x 8, 4 x 10 i 4 x 12 (z dużym kołnierzem)

Więcej

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
Rozwiązania do napraw samochodów
angielski 0195/15.02 931 kB / PDF
angielski 0195/15.02 931 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Zestawy naprawcze douszkodzonych gwintów
polski 02/18 1129 kB / PDF
polski 02/18 1129 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Technologia gwintów do wysokoobciążalnych połączeń
polski 0100/14.04 6018 kB / PDF
polski 0100/14.04 6018 kb / PDF
HELICOIL®
wkładki z gwintem calowym do metali
angielski 0101/15.02 3494 kB / PDF
angielski 0101/15.02 3494 kb / PDF
Nitonakrętki i nitośruby RIVKLE®
angielski 04/2021 6226 kB / PDF
angielski 04/2021 6226 kb / PDF
RIVQUICK®
nity zrywalne i strukturalne
angielski,
francuski,
hiszpański,
niemiecki,
włoski
07/2019 1947 kB / PDF
angielski,
francuski,
hiszpański,
niemiecki,
włoski
07/2019 1947 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.