Pakowanie do woreczków

ECOPACK

Opłacalne kosztowo rozwiązanie do pakowania elementów złącznych.

 

Po prostu dobrze zapakowane

ECOPACK to kompletny pakiet obejmujący produkty i opakowania

Dostarczamy i pakujemy. Dostarczamy elementy złączne według potrzeb klientów i posiadamy kompetencje w zakresie pakowania.


Böllhoff parabola

Metoda / zasada

Pakowanie automatyczne z wykorzystaniem sterowanych komputerowo maszyn pakujących lub niestandardowe rozwiązania pakowania: zapraszamy do omówienia zapotrzebowania z nami w celu określenia najlepszego pod względem technicznym i najbardziej opłacalnego kosztowo rozwiązania potrzeb związanych z pakowaniem.

Zalety
  • Kompletny pakiet produkty i opakowania
  • Ograniczenie ilości dostawców
  • Rozwiązanie opakowaniowe dostosowane do potrzeb
  • Profesjonalne porady w zakresie niestandardowych rozwiązań pakowania
  • Zarządzanie jakością potwierdzone certyfikatem ISO/TS 16949

Korzyści

Istnieje wiele argumentów za skorzystaniem z usług ECOPACK.

Dowiedz się więcej na temat możliwości i działania. Punkt po punkcie.

Ograniczenie ilości dostawców

Pakowanie w woreczki, ponad 100 000 produktów w magazynie: od śrub wg DIN po elementy specjalne wykonane na życzenie klienta. Wszystko z jednego źródła.

Rozwiązanie opakowaniowe dostosowane do potrzeb

Logo, informacje, kody kreskowe — woreczki i kartony mogą mieć nadruki lub etykiety według indywidualnych potrzeb klienta.

100% jakości

Zarządzanie jakością potwierdzone certyfikatem ISO/TS 16949.

100% zawartości

Kurtyny świetlne, ważenie produktu końcowego, kamery, pobieranie próbek.

Opis szczegółowy

 

Kompletne rozwiązanie

Wszystko z jednego źródła: dostarczamy elementy złączne wraz z rozwiązaniem do pakowania. Aby dodatkowo przyspieszyć proces produkcyjny, proponujemy znakowanie opakowań dokładnie według specyfikacji klienta. Elementy określane przez klienta:

  • Nadruk (drukowanie termotransferowe) następujących elementów
    • Logo
    • Kody kreskowe
    • Informacje
  • Etykietowanie woreczków i kartonów tekturowych
  • Dystrybutor ulotek i instrukcji

Dzięki nieustannej kontroli oferowane rozwiązania pakowania mają taki sam poziom jakości co dostarczane przez nas produkty. Gwarantują to kontrole za pomocą kurtyny świetlnej, końcowe ważenie, badanie próbek i kamery.

Ofertę dopełnia rozbudowana sieć dystrybucji gwarantująca dostawy na czas odpowiednio zapakowanych produktów.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.