Przedsiębiorstwo

Środowisko

Patrzymy daleko w przyszłość. Jako firma rodzinna pamiętamy o ciążącej na nas odpowiedzialności za ludzi i środowisko, dlatego stawiamy na ochronę środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

 

Odpowiedzialność za środowisko

Jako przedsiębiorstwo mamy obowiązki nie tylko wobec naszych obecnych klientów i pracowników, ale również wobec przyszłych.

Ochrona środowiska oznacza bezpieczną przyszłość. Dla nas oznacza to spełnianie potrzeb ludzi już dziś za pośrednictwem naszych produktów i usług, również jako pracodawcy, bez pogarszania perspektyw dla przyszłych pokoleń.


Böllhoff parabola

Zrównoważona działalność

 

Program ochrony środowiska zakładający oszczędzanie zasobów

Jako producent elementów złącznych oraz systemów montażowych możemy realizować ambitne cele w zakresie ochrony środowiska: poprzez stosowanie wstępnej oceny środowiskowej produktów i procesów, odzysk surowców, segregację odpadów i inne środki mające na celu zmniejszenie zużycia energii.

 

Jako dostawcy i usługodawcy zmniejszamy ilość odpadów dzięki ponownemu wykorzystaniu pojemników transportowych i magazynowych, a także ograniczamy do minimum poziom emisji poprzez stosowanie skonsolidowanego transportu. System ECOSIT® (ECOnomic Supply In Time) pozwala nam realizować cele zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Każda z wersji systemu zaopatrzenia i dystrybucji ECOSIT® jest również EKO, tzn. umożliwia oszczędność zasobów i obniża koszty.

 

 

Jako partner na rzecz rozwoju oferujemy klientom innowacyjne pomysły i rozwiązania do zmniejszania wagi i obniżania zużycia energii. Skuteczne techniki łączenia do konstrukcji lekkich, minimalizacja liczby części poprzez doradztwo techniczne, oraz korzystanie z przyjaznych dla środowiska materiałów to nasze sposoby na ograniczanie poziomów emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie zasobów.

 

 

Jako przedsiębiorstwo rodzinne jesteśmy szczęśliwi, że możemy zrobić coś dla przyszłych pokoleń. Zużycie energii staje się coraz bardziej istotną kwestią. Właśnie dlatego systematycznie rejestrujemy i monitorujemy nasze zużycie. Wyznaczyliśmy sobie ambitne cele w zakresie oszczędności i opracowywanie zindywidualizowanych rozwiązań dla większej efektywności energetycznej. Nasz system zarządzania energią uzyskał certyfikat ISO 50001 już w 2015 roku i nadal odgrywa centralną rolę w naszych wysiłkach zmierzających do ochrony zasobów oraz stworzenia przyjaznego dla środowiska podejścia do każdego aspektu naszej działalności.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.