Prasa

Nakrętki samoblokujące SAPER LOCK®


 

SAPER LOCK® – innowacyjne zabezpieczenie połączeń gwintowych

Nakrętki zabezpieczające zaciskowe znalazły powszechne zastosowanie na rynku dzięki zasadzie ich działania: trwałej, dużej siły ciernej na gwincie. Zależnie od warunków użytkowania, zasada ta prowadzi, niestety, do mniej lub bardziej gwałtownej utraty napięcia wstępnego, stopniowo powodując rozkręcanie połączenia.

Nakrętka SAPER LOCK® działa dzięki zupełnie nowej zasadzie, która chroni połączenia gwintowe przed rozkręceniem przez cały okres eksploatacji!


Böllhoff parabola

 

Nowa zasada działania

Zabezpieczenie połączeń gwintowanych SAPER LOCK® składa się z nakrętki z umieszczoną w niej sprężyną zabezpieczająca w kształcie kołnierza. W warunkach samoczynnego luzowania się połączenia gwintowanego, sprężyna okręca się wokół gwintu śruby, uniemożliwiając jego dalsze rozkręcenie.

Zastosowania

W odróżnieniu od innych rozwiązań zabezpieczających, nakrętki SAPER LOCK® można traktować jako kompletne połączenie zabezpieczające przed wykręcaniem, mechanizm blokujący oraz element regulacyjny i ustalający. Jest to system działający niezależnie od siły wstępnego obciążenia i twardości elementów przykręcanych do siebie. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymaga się najwyższej pewności mocowania połączenia gwintowego bez utraty jego właściwości użytkowych za pomocą zabezpieczeń wielokrotnego użytku, jako tańszej alternatywy dla zabezpieczeń jednorazowych.

Böllhoff specjalizuje się w zabezpieczeniach połączeń gwintowych, dlatego też oferuje porady dla klientów na szkoleniach technicznych, targach branżowych oraz w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą. Böllhoff pomaga również wybrać najlepsze technicznie i optymalne ekonomicznie rozwiązania techniki połączeniowej.

 

© Böllhoff Group, Bielefeld 2017

Przedruk dozwolony.

 
 

Prosimy przesłać próbkę do

Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o. o.
Jędrzej Czajka
Marketing Team Leader
Tel: +48 71 387 85 31 340
Kom: +48 601 718 467
E-mail: jczajka@bollhoff.com

Pobierz

Dla dziennikarzy: powiązane pliki do pobrania.

Jeśli pisze Pan/Pani artykuł o naszej firmie, wystarczy pobrać informacje prasowe i zdjęcia prasowe.

Co? Format pliku / ilość znaków Data wydania Typ / rozmiar Pobierz
Zdjęcie (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Lipiec 2017 r. 1788 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Lipiec 2017 r. 1788 kb / ZIP
Pressefoto (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Lipiec 2017 r. 1654 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Lipiec 2017 r. 1654 kb / ZIP

* w tym spacje