Prasa – 08.01.2016

Rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw

 

Technologia RFID w systemach zaopatrzenia i dystrybucji

Böllhoff to jedna z pierwszych firm, która już w 2009 r. podjęła decyzję o zastąpieniu kodów kreskowych technologią RFID do zarządzania elementami C.

Od tego czasu wiele się zdarzyło. Rosnący popyt na tę technologię sprawia, że powoli staje się ona standardem branżowym.


Böllhoff parabola

 

System Böllhoff ECOSIT® (ang. ECOnomic Supply In Time) z technologią RFID jest szybki i niezawodny. Wszystkie istotne dane zapisane są na etykietach RFID znajdujących się na pojemnikach. W przypadku pustego pojemnika umieszczona na nim etykieta RFID zostaje automatycznie odczytana gdy tylko znajdzie się na obszarze odczytywania. Oznacza to, że zamówienie trafia automatycznie do systemu ERP firmy Böllhoff w kilka sekund. Dzięki temu nie trzeba już tworzyć zamówień ręcznie. Proces dostaw przebiega znacznie szybciej i bardziej elastycznie niż w przypadku korzystania z kodów kreskowych.

 

Jeszcze więcej korzyści dla klienta dzięki RFID 4.0 z Böllhoff

Informacje z etykiet RFID mogą być pozyskiwane drogą UHF przy pomocy anten sufitowych, podłogowych, anten na półkach lub rozwiązań NFC wbudowanych w sterownik. Inteligentne zarządzanie i szeroki zakres technik gromadzenia danych to cechy pozwalające na adaptację każdej z dostępnych obecnie metod sterowania zaopatrzenia przy użyciu tego samego urządzenia sterującego. W zależności od sytuacji, do jednego sterownika można podłączyć do 8 anten. Pozwala to oszczędzać koszty i zwiększać elastyczność. Do przesyłania danych wykorzystuje się sieć LAN, WLAN lub UMTS — wybór zależy od możliwości lub wymagań.

Kolejną nowością jest 7-calowy ekran dotykowy z rozdzielczością HD w „RFID Box”. Potwierdzenie odczytu informacji odbywa się optycznie i dźwiękowo, a historię ruchów pojemnika można odczytywać bezpośrednio na ekranie RFID-Box. Informacje można pobierać także za pośrednictwem Internetu, a także lokalnych urządzeń zewnętrznych, np. drukować lub odczytywać drogą radiową.

Sprawne działanie systemu RFID przetestowane już 2009 r. dzięki unikalnemu zapisowi danych na etykietach RFID. Udowodniono niezawodne funkcjonowanie systemu i brak błędów odczytu.
Ostatecznie liczy się to czy w magazynie jest dość elementów złącznych i czy nie został przerwany łańcuch logistyczny.

 

© Böllhoff Group, Bielefeld 2016

Przedruk dozwolony.

 

Autor odpowiedzialny

Frank Nientiedt
Dyrektor działu marketingu korporacyjnego
w Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon +49 521 4482-01
Faks +49 521 449364
E-mail presse@boellhoff.com

 

Prosimy przesłać próbkę do

Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o. o.
Jędrzej Czajka
Marketing Team Leader
Tel: +48 71 387 85 31 340
Kom: +48 601 718 467
E-mail: jczajka@bollhoff.com

Pobierz

Dla dziennikarzy: powiązane pliki do pobrania.

Jeśli pisze Pan/Pani artykuł o naszej firmie, wystarczy pobrać informacje prasowe i zdjęcia prasowe.

Co? Format pliku / ilość znaków Data wydania Typ / rozmiar Pobierz
Zdjęcie prasowe (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Styczeń 2016 2878 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Styczeń 2016 2878 kb / ZIP
Zdjęcie prasowe (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Styczeń 2016 3472 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Styczeń 2016 3472 kb / ZIP

* w tym spacje