News – 27.01.2023

RIVKLE® rozwiązania do obudów baterii samochodów elektrycznych

Łączenie za pomocą RIVKLE® Seal Ring wraz z systemami montażu Böllhoff

 

RIVKLE® rozwiązania do obudów baterii samochodów elektrycznych

Mocowanie RIVKLE® Seal Ring w połączeniu z rozwiązaniami montażowymi Böllhoff dla obudów baterii w pojazdach elektrycznych

Obudowy baterii w pojazdach elektrycznych muszą być uszczelnione zarówno w celu ochrony wewnętrznych elementów przed uszkodzeniami zewnętrznymi, jak i w celu ochrony zewnętrznej przed ryzykiem wydzielania się toksycznych oparów w przypadku awarii.

Wyprodukowane przez Böllhoff

 

Powstały w ten sposób łączenie jest wytrzymałe i szczelne dla płynów; cały asortyment spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące jakości uszczelnienia (ISO 20653 IPX7) oraz wymagania jakościowe przemysłu motoryzacyjnego.

W połączeniu ze zautomatyzowanymi systemami montażowymi firmy Böllhoff, rozwiązanie RIVKLE® jest optymalne pod względem kosztów i szybkości montażu, a poziom walidacji jakości wdrożonego produktu (kontrola procesu) jest najwyższy.

Całościowe podejście umożliwia optymalną dostępność maszyn, zarówno dzięki wysokiej autonomii (automatyczna funkcja "2nd try" z wymianą nitonakrętki RIVKLE®), jak i zmniejszenie częstotliwości i czasu trwania konserwacji (zoptymalizowany TCO).

Film prezentujący nasze rozwiązanie RIVKLE® do zastosowań w akumulatorowniach, takich jak pokrywa zasobnika baterii lub połączenia elektryczne.

RIVKLE® Seal Ring – systemy łączenia i montażu do obudów baterii pojazdów elektrycznych

02:12

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
RIVKLE® Seal Ring
Blind rivet nuts and studs with integrated sealing solution
angielski 04/2021 2736 kB / PDF
angielski 04/2021 2736 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.