Ponadto zachowuje właściwości połączenia za pomocą nitonakrętek RIVKLE® przez długi czas (kontakt metal-metal).
Ponadto zachowuje właściwości połączenia za pomocą nitonakrętek RIVKLE® przez długi czas (kontakt metal-metal).
RIVKLE® Seal Ring jest rozwiązaniem montażowym posiadającym uszczelnienie. RIVKLE® Seal Ring umożliwia prosty i niezawodny montaż, także automatyczny przy użyciu podajnika pneumatycznego. Powstałe w ten sposób połączenie jest wytrzymałe, szczelnie zabezpieczone przed wnikaniem wszelkich cieczy i spełnia tym samym wymagania normy ISO 20653 oraz wymagania jakościowe przemysłu motoryzacyjnego.
Uszczelka jest na stałe połączona z korpusem nitonakrętki RIVKLE® w każdych warunkach, także podczas automatycznego montażu za pomocą podajnika hydraulicznego i pod wpływem temperatur w zakresie od -35°C do +220°C w zależności od materiału uszczelki.
Zapewnia mocny, konstrukcyjny gwint (wewnętrzny lub zewnętrzny)wielokrotnego zastosowania w komponentach cienkościennych
Łączy dwie lub więcej warstw materiału
Dowiedz się więcej: powiązane materiały
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.
Tytuł | Język | Wersja | Plik | Pobierz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVKLE® Seal Ring Blind rivet nuts and studs with integrated sealing solution
|
angielski | 04/2021 | 2736 kb / PDF |
Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.