Noticias – 25.03.2022

Soluciones para baterías de coches eléctricos

Tuercas remachables estancas y sus equipos de colocación Böllhoff.

 

Tuercas remachables RIVKLE® Seal Ring para baterías de coches eléctricos

La solución: tuercas remachables estancas RIVKLE® Seal Ring y sus equipos de colocación Böllhoff

Las baterías en los coches eléctricos deben de estar completamente selladas, tanto para evitar que los componentes internos puedan ser dañados por cualquier elemento externo, como para proteger el exterior de cualquier eventual fallo que se pueda producir por emisiones potencialmente tóxicas.

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

 

Böllhoff ha desarrollado la gama de pernos y tuercas remachables ciegas RIVKLE® Seal Ring que permite un sellado integro del conjunto de las baterías.

El resultado, tras el uso de nuestros productos, es un componente robusto y estanco a los fluidos. Toda la gama cumple con los requisitos de sellado más estrictos (ISO 20653 IPX7) y los de calidad de la Industria de la automoción.

La utilización de las tuercas remachables estancas RIVKLE®, en combinación con los equipos automáticos Böllhoff, permite optimizar en términos de coste y rapidez en la colocación, contando además con un gran nivel de validación de calidad sobre el componente instalado (control de proceso).

Este enfoque global también permite una disponibilidad óptima de las máquinas, gracias tanto a la gran autonomía de los sistemas (función automática "2nd try" con sustitución del RIVKLE®) como a la reducción en las frecuencias y períodos de mantenimiento (TCO optimizado).

A continuación, mostramos un vídeo de presentación de nuestras tuercas remachables estancas RIVKLE® Seal Ring para aplicaciones en las baterías, ya sea en la bandeja, en la cubierta o en cualquier otra zona, o en las conexiones eléctricas de éstas.

Tuercas remachables estancas RIVKLE® Seal Ring – Soluciones de unión y fijación para conjuntos de batería

02:12

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
RIVKLE® Seal Ring
Pernos y tuercas remachables con solución integrada y segura de estanqueidad
inglés 04/2021 2736 kB / PDF
inglés 04/2021 2736 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.