Prensa – 18.01.2016

Bloqueo del tornillo

Böllhoff se convierte en el socio de referencia para arandelas de frenado

El grupo Böllhoff ha ampliado su gama de elementos de fijación incorporando a su oferta las arandelas de frenado Twin-Lock, y de este modo, se ha convertido en el socio de referencia en muchos países europeos, donde posee los derechos de exclusividad para este bloqueo del tornillo de alta calidad.

Twin-Lock es una alternativa a otras arandelas de frenado ya conocidas. Toda la gama se encuentra disponible en stock en Böllhoff.

 

Con el fin de elegir la solución de bloqueo del tornillo más adecuada desde el punto de vista técnico y más razonable desde el punto de vista económico, el departamento de ingeniería de aplicaciones de Böllhoff informa sobre sus productos en reuniones con el cliente, así como en seminarios técnicos y en ferias para clientes.

Böllhoff, como experto en sistemas de bloqueo del tornillo, apoya y asesora a sus clientes en torno a este tema, que se ha vuelto tan complejo; además, ofrece una amplia y profunda gama de elementos de fijación mecánicos y químicos.

Arandela de frenado para un bloqueo máximo, incluso cuando existen vibraciones intensas

Arandela de frenado para un bloqueo máximo, incluso cuando existen vibraciones intensas

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2016

Se autoriza la reimpresión.

 

Autor responsable

Frank Nientiedt
Director de marketing empresarial
en Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Teléfono: +49 521 4482-01
Fax: +49 521 449364
Correo electrónico: presse@boellhoff.com

 

Solicitar copia a

Bollhoff s.a.
María Leticia Peña
Responsable de Marketing
C/ Valportillo Primera, núm 7-A
Polígono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
Correo electrónico: lpena@bollhoff.com

Descargas

Para periodistas: descargas relacionadas.

¿Quiere informar sobre nosotros? Simplemente descargue la nota de prensa y las fotos correspondientes.

¿Qué? Formato de archivo/Caracteres Primera autorización Tipo/Tamaño Descargar
Nota de prensa
.doc/912 caracteres* Enero de 2016 10 kB / ZIP
.doc/912 caracteres* Enero de 2016 10 kb / ZIP
Fotos para la prensa
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2016 2648 kB / ZIP
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2016 2648 kb / ZIP

* incluidos espacios