번들링 서비스, 비용 절감. ECOSIT® 시스템을 통해 전체 가치 사슬의 효율성을 높이고 최고의 품질과 투명성을 보장함으로써 최신 RFID 기술을 성공적으로 활용합니다.
번들링 서비스, 비용 절감. ECOSIT® 시스템을 통해 전체 가치 사슬의 효율성을 높이고 최고의 품질과 투명성을 보장함으로써 최신 RFID 기술을 성공적으로 활용합니다.
ECOSIT® 서비스 패키지를 이용하실 경우, 자재 계획, 조달, 품질 관리, 재고 관리 및 내부 제품 물류를 기반으로 생산 라인에 이르기까지 고객을 위한 전체 공급 체인을 구성할 수 있습니다.
당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.
힘과 옵션.
포인트별.
우리는 항상 모든 제품에 대한 재고 여부를 확인합니다. 따라서 고객은 핵심 비즈니스에 집중할 수 있습니다.
전문성을 중요시 합니다. 우리는 패스너 및 물류 운영 조달업무를 취급하는 전문업체입니다.
친절하고 전문적입니다.. C- 부품 관리 시스템을 설치하는 것도 매우 간단합니다.
품질에는 타협이 없습니다. 품질을 최우선으로 추구합니다.
부품사용의 최소화,향상된 기술. 우리는 고객을 위해 제품 범위를 체계적으로 최적화하는 방법을 안내해 드립니다.
우리는 드라이브, 치수, 표면 및 특성 클래스를 표준화하여 패스너의 종류를 줄입니다.
우리의 약속: 접근성을 향상 시키기 위해 결합의 수를 줄이고 어셈블리 프로세스의 속도를 향상시킵니다.
우리는 프로세스 최적화, 비용 절감, 경쟁 우위 확보 등을 통해 체계적으로 운영합니다. 그것은 우리의 핵심 사업입니다. 물류 개념, 체결 기술에 대한 전문 지식 및 매년 200 개 이상의 고객 프로젝트 경험을 바탕으로 전체 가치 사슬에서 발생할 수 있는 잠재적 절감 효과를 파악할 수 있습니다.
공급자의 일방적인 비용 절감은 장기간에 걸친 후속 비용으로 이어질 수 있습니다. 따라서 우리는 구매 비용에만 집중하지 않습니다. 리콜 캠페인, 재 작업 비용 또는 사고로 인해 회사 이미지에 영구적인 손상이 발생할 수 있으므로 협력업체의 역량 향상은 매우 중요합니다. 모든 프로젝트에서 당사는 제품 범위의 기술적 최적화 및 표준화를 통해 총 비용을 파악하고 적절한 비용 절감의 기회를 만들어내는 이유입니다. 장기적인 성공을 위해. 그것은 우리 스스로가 설정한 기준입니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOSIT® ECOnomic Supply In Time 패스너를 위한 경제적인 조달 및 물류 시스템
|
영어 | 07/2018 | 2494 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.