포장

ECOPACK

패스너의 비용 효율적인 포장을 위한 솔루션.

 

간단하고 탄탄한 포장

ECOPACK은 제품 및 포장을 원 스톱으로 제공합니다.

공급하고, 포장합니다. 우리는 맞춤형 패스너를 공급할뿐 아니라 포장 솔루션 를위한 유능한 파트너이기도합니다.

Böllhoff parabola

방법 / 원리

전산 포장 장비 또는 사용자의 요구에 맞춰진 포장 솔루션에 의한 자동화 된 포장: 귀하의 포장 사양에 맞는 최상의 기술 및 가장 실용적인 경제적 솔루션을 결정하기 위해 귀하와 논의할 것입니다.

장점
  • 제품 및 포장재에 대한 원 스톱 샵
  • 공급업체 감소
  • 고객맞춤 포장 솔루션
  • 고객맞춤 포장 정의에 대한 전문적인 도움
  • ISO/TS 16949 인증 품질 관리

제품 이점

ECOPACK 서비스를 이용하는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다.

에코팩의 가능성과 성능에 대해 자세히 알아보십시오. 포인트별.

공급업체 감소

DIN 스크류에서 특별 주문 부품에 이르기까지 10만개 이상의 부품과 백 포장 모든 것은 하나의 소스에서 지원됩니다.

고객 맞춤 포장 솔루션

로고, 정보, 바코드 – 백과 골판지 상자는 개별적으로 인쇄되거나 라벨이 부착됩니다.

100 % 품질

ISO/TS 16949 인증 품질 관리

100% 콘텐츠

경량화 배리어 테스트, 최종 중량 체크, 카메라 테스트, 샘플선정

상세 설명

 

완벽한 솔루션

One for all : 우리는 패스너를 공급하고 포장을 관리합니다. 고객의 생산 공정을 가속화하기 위해 고객이 요청하는대로 백 포장재를 정확하게 표시합니다. 선택 가능한 옵션 :

  • 인쇄 (열전 인쇄)
    • 로고
    • 바코드
    • 정보
  • 라벨링(백, 박스)
  • 사용 설명서 디스펜서

지속적인 검사, 점검은 우리가 제공하는 제품의 포장 솔루션에서와 항상 동일한 수준의 품질을 기대할 수 있음을 의미합니다. 이것들은 차광막 검사, 최종 무게 확인, 샘플링 및 카메라에 의한 검사를 빼놓고서는 이야기 할 수 없습니다

긴밀한 유통망은 광범위한 서비스 컨셉을 완성하고 새로 포장한 제품을 정시에 배송 할 수 있도록 하였습니다..

추가 정보

더 많은 결합 제품들을 찾아보고 싶습니까?

성공적인 애플리케이션 및 관련 주제에 대한 정보를 찾아보실 수 있습니다.