추가 제품 범위

고무-금속 버퍼

효율적인 진동 디커플링

 

효과적인 소음 및 진동 감소

고무 금속 완충 장치는 마모를 줄이면서 유해한 진동 방출으로부터 작업자와 기계를 보호합니다.

모든 기계는 작동 중에 진동과 충격을 발생시킵니다.
이러한 진동은 바닥과 기초에 전달되어 건물에 균열을 일으 킵니다. 기계 근처에서 일하는작업자도 진동의 영향을 받으며 종종 관절통증 및 허리 통증이 발생됩니다. 또한 디커플링을 적용하지 않은 기계장비의 소음 수준이 훨씬 높기 때문에 작업자들은 청각 보호장치를 착용해야 합니다.

위험은 또한 소음 및 진동 저감법을 제정한 입법자들에 의해 인정됩니다. 이러한 맥락에서 Böllhoff의 고무-금속 버퍼는 특히 효과적인 솔루션을 제공합니다.

Böllhoff parabola

방법 / 원리

고무-금속 버퍼는 부착된 나사산 요소 (볼트 또는 너트 나사)를 사용하여 기계에 장착됩니다. 댐핑 효과는 즉각적으로 기계 진동을 차단합니다.

응용 분야

고무-금속 버퍼는 진동이나 갑작스러운 하중을 줄여야 할 필요가있는 모든 곳에서 널리 사용됩니다. 전형적인 사용 분야로는 자동차 구조 또는 장비 또는 펌프의 디커플링이 있습니다.

제품 이점
  • 기계 및 부품 분리
  • 갑작스런 가속을 줄입니다.
  • 충격 흡수
  • 유지 보수가 필요없습니다
  • 요청에 따라 사용할 수있는 특수 부품

제품 이점

당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.

힘과 옵션.
포인트별.

효과적인 진동 감소

스프링 본체의 재료 및 기하학의 변화는 주어진 적용을 위한 적절한 진동 디커플링을 허용합니다.

긴 사용수명

고품질 표준과 정교한 (최적화 된) 프로세싱 체인은 고무 금속 완충제의 수명을 상당히 연장시킬 수 있습니다. 제품은 높은 풀 아웃 (pull-out) 힘에 견딜 수 있기 때문에 극심한 스트레스에도 즉각적인 고장으로 이어지지는 않습니다.

견고하고 유지 보수가 필요없습니다

기계 공학에 사용되는 기타 댐핑 요소와 달리 고무-금속 버퍼는 많은 환경적 영향에 원활하게 대응할 수 있으며 캡슐화된 스프링 바디로 유지 보수가 필요되지 않습니다.

비용 효율적인

잘 정립된 제조 공정과 표준화된 요소의 사용으로 고무-금속 버퍼는 고가의 충격 흡수 부품과 비교할 경우, 우수한 경제성을 선보이고 있습니다.

상세 설명

 

당사 고무-금속 버퍼의 제작

Böllhoff의 고무-금속 버퍼는 진동을 줄이기 위해 스프링 및 댐핑 요소로 탄성 중합체 코어를 사용합니다. 표준 버전에서는 세가지 경도 변형의 천연 고무로 제작되어 있습니다. 최적의 유지력과 높은 인발 강도를 보장하기 위해 금속 성분에 최적화된 바인더를 적용하여 가황 공정중에 부품을 단단하게 고정시킵니다. 이 튼튼한 바인더 시스템은 확실한 재료 결합을 만들어 내며, 금속 성분을 둘러싸는 것이 절대적으로 필요한 것은 아닙니다.

고무/금속 완충재의 제작

당사 고무-금속 버퍼의 제작

1) 금속 성분
2) 바인더 계
3) 엘라스토머 (스프링 본체)

 

하중 방향

스프링 축의 탄성 베어링은 종종 기계 진동을 완벽하게 보상하기에 충분하지 않습니다. 복잡한 기계 시퀀스 및 동작은 스프링 정수가 다른 여러 가지 동작으로 이어집니다. Böllhoff의 고무-금속 버퍼는 동시에 작용하는 힘을 상쇄할 수 있기때문에 진동에 대해 포괄적인 보호 기능을 제공합니다.

고무/금속 버퍼 -로드 방향

모든 애플리케이션에 적합한 옵션

 

진동 디커플링의 경우, 두가지 기본 옵션이 있으며 업계에 널리 사용되고 있습니다.


액티브 디커플링

액티브 디커플링을 사용하면 기계에서 발생하는 진동을 줄일 수 있습니다. 이것은 차례로 환경에 유출된 진동을 줄일 수 있습니다.
예제: 사출 성형기 용 기계 발

고무/금속 버퍼 - 수동 디커플링

액티브 디커플링

 

패시브 디커플링

패시브 디커플링은 기계 및 장비가 오작동이나 손상을 초래할 수 있는 환경 진동에 의해 손상되지 않도록 보장합니다.
예제: 계측기 용 베어링 어셈블리

고무/금속 버퍼 - 수동 디커플링

패시브 디커플링

 

특수 부품에 대한 응용 프로그램 지원

다양한 표준 구성 요소를 제공 할뿐만 아니라 맞춤형 솔루션을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 다양한 재료 조합과 색상 옵션을 사용할 수 있습니다 - 자세한 내용은 당사에 문의하시기 바랍니다.

스크류-인 고무/금속 버퍼 - 특수 기하학

제품 변형

모든 프로젝트에는 맞춤형 솔루션이 필요합니다.

제품 유형에 대해 자세히 알아보고 특정 애플리케이션에 다양하고 적합한 솔루션을 찾아보십시오.

타입 A

스터드 볼트가 장착되어 있는 고무-금속 버퍼, 양면.
다양한 용도. 장비 유닛 또는 엔진 장착 용. 압력 및 전단 하중은 기울어진 하중과 마찬가지로 상쇄 될 수 있습니다.

세부정보

타입 B

한면에 스터드 볼트가 있고 다른 한면에 내부 나사가 장착되어 있는 고무-금속 버퍼.
다양한 용도. 장비 유닛 또는 엔진 장착 용. 압력 및 전단 하중은 기울어진 하중과 마찬가지로 상쇄 될 수 있습니다.

세부정보

타입 C

내부 스레드가 있는 고무 금속 버퍼, 양면.
다양한 용도. 장비 유닛 또는 엔진 장착 용. 압력 및 전단 하중은 기울어진 하중과 마찬가지로 상쇄 될 수 있습니다.

세부정보

타입 D

한면과 평평한 접촉면에 스터드 볼트가 있는 고무 금속 완충 장치.
장비 유닛 또는 측정 장비 설치에 특히 적합 - 다양한 용도. 엔드 스톱을 제한하거나 장비를 장착하기 위한 장치.

세부정보

타입 DS

석션 발 및 외부 나사, 한면이 있는 고무 금속 완충제.
장비 유닛 또는 측정 장비 설치에 특히 적합 - 다양한 용도. 강화된 받침대없이 장비를 장착할 경우에 사용됩니다.

세부정보

타입 E

내부 스레드 및 평면 접촉면이 있는 고무 금속 버퍼, 한면.
장비 유닛 또는 측정 장비 설치에 특히 적합 - 다양한 용도. 강화된 받침대없이 장비를 장착할 경우에 사용됩니다.

세부정보

타입 ES

석션 발 및 내부 나사, 한면이 있는 고무-금속 완충제.
장비 유닛 또는 측정 장비 설치에 특히 적합 - 다양한 용도. 강화된 받침대없이 장비를 장착할 경우에 사용됩니다.

세부정보

타입 P

외부 스레드, 한쪽으로 포물선 고무-금속 버퍼.
댐핑 엔드 포지션 또는 한계 정지를 위한 우수한 특성 -다양한 용도 적용 가능.

세부정보

타입 TA

테이퍼형 고무 - 금속 버퍼, 외부 나사산, 양면.
특히 높은 압축력에 적합 - 다 기능성.

세부정보

타입 TB

한쪽에는 외부 스레드가 있고 다른 한쪽에는 내부 스레드가 있는 테이퍼 형 고무-금속 버퍼.
특히 높은 압축력에 적합 - 다 기능성.

세부정보

TC유형

암나사가 장착되어 있는 테이퍼 고무 금속 버퍼, 양면.
특히 높은 압축력에 적합 - 다 기능성.

세부정보

타입 K

원뿔형 고무-금속 버퍼, 외부 스레드, 한쪽.
엔드 위치 감쇠 및 갑작스러운 하중 흡수에 특히 적합합니다.

세부정보

타입 KE

내부 나사산이 있는 원뿔형 고무-금속 버퍼, 한면.
엔드 위치 감쇠 및 갑작스러운 하중 흡수에 특히 적합합니다.

세부정보

타입 KV

원뿔형-사각 고무-금속 버퍼로 한면에 외부 스레드가 있습니다.
엔드 위치 감쇠 및 갑작스러운 하중 흡수에 특히 적합합니다.

세부정보

KRA유형

내부 스레드가 있는 고무-금속 버퍼, 한면.
엔드 위치 감쇠 및 갑작스러운 하중 흡수에 특히 적합합니다.

세부정보

추가 정보

더 많은 결합 제품들을 찾아보고 싶습니까?

성공적인 애플리케이션 및 관련 주제에 대한 정보를 찾아보실 수 있습니다.