뉴스 – 21.11.2016

나사 잠금 장치의 혁신

 

SAPER LOCK®너트

혁신적인 나사 고정 원칙은 악조건에서도 반복적으로 나사 조이면서도 안전한 나사 연결을 보장합니다.

적용된 예압은 사용 기간 동안 조인트에 유지됩니다. SAPER LOCK® 너트는 완전한 회전 방지 잠금 및 손실 방지에서 조정 및 설정 요소로 사용되는 등 광범위한 응용 분야에서 사용됩니다.

Böllhoff parabola

 

한눈에 볼 수있는 혜택

  • 자체 잠금 식 로크 너트
  • 재사용 가능
  • 회전방지기능
  • 조정 너트 및 손실 방지
  • 사용하기 쉽다.
  • 효율적인 애플리케이션 - 유지 보수 비용 절감
SAPER LOCK®너트 - 스크류 락킹

SAPER LOCK® 너트

스크류 체결

다운로드

세부정보 : 관련 다운로드

더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.

제목 언어 버전 파일 다운로드
SAPER LOCK® 너트
혁신적인 스크류 잠금 장치
영어 8270/16.02 338 kB / PDF
영어 8270/16.02 338 kb / PDF

PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.

추가 정보

더 많은 결합 제품들을 찾아보고 싶습니까?

성공적인 애플리케이션 및 관련 주제에 대한 정보를 찾아보실 수 있습니다.