혁신

RFID

RFID 기술은 Kanban 시스템으로 나아가고 있습니다. RFID 기술을 사용하는 조달 시스템은 지금까지 일반적으로 사용 된 바코드 시스템보다 간단하고 신속합니다.

 

RFID 기술 기반의 혁신적인 Kanban 시스템

칸반 (Kanban) 시스템은 조달 프로세스에 혁신을 가져 왔으며 RFID는 더욱더 효율적으로 구현할 수 있습니다.

Kanban은 일본의 도요타에서 1970 년대에 개발된 것으로, 전세계에서 가장 오래동안 적용되고 있는 생산 관리 방법 중의 하나입니다. 이 시스템은 기업을 위한 조달 프로세스를 간소화합니다. 여러 공급 업체에 의존하는 것이 아니라 일반적으로 단일 소스에서 수천가지 종류의 제품을 구현합니다. Kanban 공급 업체는 지속적인 보충을 담당합니다. RFID 기술을 통하여 지역별 수요를 모니터링하는 것이 훨씬 쉬워졌습니다.

Böllhoff parabola

스레드 기술

 

RFID를 이용한 물류 솔루션

사람은 실수가 있기 마련입니다. 그러나 기술은 의도하지 않은 실수를 줄일 수 있습니다. RFID (무선 주파수 식별)는 수동으로 수행되어야 하는 프로세스를 자동화하는 방법입니다. 이 기술은 비접촉 식별 및 모니터링을 구현할 수 있으며 C부품 조달 시스템에 큰 이점을 제공합니다.
우선사항으로는 기술을 안정적으로 구성하여 시스템이 원활하고 효율적으로 작동하도록 하는 것이 었습니다. 이 솔루션에는 바코드 스캐닝과 비교하여 두가지 주요 변경 사항이 포함됩니다. 바코드 스캐너는 RFID 판독기로 교체되며 각 레이블에는 바코드 대신 수동 RFID 칩이 부착되어 있습니다. 레이블이 인쇄되면 칩에는 기존에 바코드에 포함되었던 동일한 데이터 (부품 번호, 고객 번호, 컨테이너 번호, 컨테이너 용량, 언로드 지점 및 필요한 기타 정보)가 기록됩니다.
당사는 두가지 시스템을 운영합니다. 컨테이너 라벨이 RFID 판독기가 장착된 레터 박스에 게시되거나 컨테이너 전체가 선반 옆의 수집 박스에 놓여지고 수집 박스위에 장착되어 있는 판독기에 의해 등록됩니다. 두가지의 경우, 모두 데이터가 자동으로 판독됩니다. ERP 시스템으로 전송하는데 단 몇 초 밖에 소요되지 않습니다. 당사는 즉시 픽킹을 시작하고 바로 다음날 고객에게 제공합니다. 이 기술은 조달이 얼마나 빠른지를 보여주고 있습니다.


바코드 기술에 대한 이점

  • 주문 전송에서 상품 인도까지의 응답 시간이 훨씬 빨라졌습니다.
  • 이에 상응하여 고객의 재고를 낮출 수 있습니다. 낮은 자본 보유과 자본 수익률.
  • 수동 프로세스가 상당히 줄어듭니다. 이로 인해 공급 안전이 강화됩니다.

초기 상태

 

RFID 기술이 적용되지 않은Kanban 시스템

매우 믿을만할 뿐 만 아니라 더 효율적입니다. 2012 년까지 바코드 라벨은 회사가 부품을 보관하는 컨테이너에 많이 활용되었습니다. 지금까지도 대부분의 주문 프로세스는 여전히 바코드의 수동 스캐닝에 의존하고 있습니다. 이 과정을 거친 데이터는 추가 공정 단계를 통해 공급 업체로 전송됩니다. 문제: 데이터는 정의된 간격으로 기록되고 전송됩니다. 최악의 시나리오에서 모든 빈 컨테이너는 새 컨테이너가 비어있는 상태에서만 스캔됩습니다. 이러한 이유로 회사는 적절한 안전 재고를 유지해야했습니다. RFID 기술을 사용하면 이러한 재고를 상당히 줄일 수 있습니다.

RFID없는 주문 프로세스

시작
수동

시간
점검 간격에 따라

신뢰성
높음

미래 잠재력

 

우수한 운송 및 저장 컨테이너

RFID는 향후 서비스 향상을 위한 기반이 될 것입니다. 이 기술은 완성도와 신뢰성이 있습니다. 그리고 레이블과 독자 비용이 단계별로 하락되면서 빠르게 성장할 것입니다.
미래 비전은 물류 체인내의 컨테이너를 추적하는데 있습니다. 독일 연방 교육 연구부가 지원하는 연구가 진행 중입니다. Böllhoff는이 과정에서 제휴 파트너입니다. 당사의 목표는 공급 업체에서 고객까지 전체 공급망에서 언제든지 추적할 수 있는 지능형 운송 및 보관 컨테이너를 개발하는 것입니다. 위치 및 충전 수준에 대한 정보는 공정의 신뢰성을 높이고 물류 프로세스를 가속화합니다. 용적 최적화 공급은 비용을 절감합니다. 포괄적인 모니터링을 통해 공급 흐름이 중단될 경우, 신속하게 대응할 수 있습니다.

RFID를 이용한 주문 프로세스

개시
자동

시간
실시간으로

신뢰성
매우 높음

다운로드

세부정보 : 관련 다운로드

더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.

제목 언어 버전 파일 다운로드
ECOSIT® ECOnomic Supply In Time
패스너를 위한 경제적인 조달 및 물류 시스템
영어 10/2019 2511 kB / PDF
영어 10/2019 2511 kb / PDF

PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.

추가 정보

더 많은 결합 제품들을 찾아보고 싶습니까?

성공적인 애플리케이션 및 관련 주제에 대한 정보를 찾아보실 수 있습니다.