특히 수요가 급변하는 시기에는 조달 시스템의 효율성이 매우 중요합니다. 우리는 KTM의 역동적인 비즈니스 철학에 적합한 혁신적인 솔루션을 발견했습니다.
특히 수요가 급변하는 시기에는 조달 시스템의 효율성이 매우 중요합니다. 우리는 KTM의 역동적인 비즈니스 철학에 적합한 혁신적인 솔루션을 발견했습니다.
웹 사이트
www.ktm.com
모두 성과에 관한 것입니다. KTM 경주 용 자전거 라이더들이 획득한 200 개 이상의 세계 챔피언 타이틀은 우연이 아닙니다. 레이싱은 극한 상황에서 최신 장비 및 기술 혁신을 테스트하고 미세 조정할 수 있는 완벽한 환경입니다. KTM이 모터 레이싱에서 얻은 통찰력은 시리즈 생산으로 이전되었습니다. 모든 모토사이클은 최고의 품질과 철저한 검증을 거친 부품의 혼합 구성으로 평가 될 수 있습니다. 모든 세부 사항이 중요합니다. 이것은 C-Parts의 관리에 있어서도 마찬가지입니다. KTM은 빠르고 역동적이며 "Ready to race,", 경쟁할 준비가 되어있습니다- ECOSIT® RFID Bin 시스템보다 더 나은 것은 무엇일까요?
산업
모토사이클 제조업체
본부
Matt Mattofen, 오스트리아
설립
1992
봄이 되면 오토바이 시즌이 시작됩니다. 0 에서 100 까지. 계절적 변화에 보다 원활하게 대응할 수 있도록 KTM은 ECOSIT® RFID Bin 시스템을 채택했습니다. 이 시스템은 또한 다양한 종류의 모토사이클의 끊임없이 변화하는 모델을 고려하는 것을 훨씬 쉽게 만들어 줍니다.
KTM은 빠르고 쉬운 주문 프로세스와 시스템의 짧은 응답 시간에 대한 이점을 가지고 있습니다. ECOSIT® RFID Bin 시스템을 사용하면 신속한 납품에 필요한 모든 관련 데이터가 컨테이너 라벨의 RFID 태그에 저장됩니다. 컨테이너가 비어지면 선반 옆에 있는 수집 박스로 이동합니다. 데이터는 RFID 태그에서 자동으로 판독되며 Böllhoff의 ERP 시스템으로 전송됩니다. 이 과정은 몇 초 정도 소요됩니다. 새로운 RFID 라벨, RFID 안테나 설치 및 시스템 커미셔닝을 포함한 컨테이너 교체 작업은 KTM과 긴밀히 협력하여 하루 만에 이루어졌습니다. 기존 선반 시스템은 그대로 유지되었습니다.
빠르고 쉽습니다. 수시로 변화하는 수요 관리에 이상적입니다.-KTM은 ECOSIT® RFID 시스템에 깊은 인상을 받았습니다. 6 개월후 혁신적인 RFID 기술이 엔진 작업에도 도입되었습니다. 장점으로는 수동으로 주문할 필요가 없다는 것입니다. 물류 프로세스가 상당히 빨라지고 유연 해집니다. 공급하기 전날에만 판독했던 빈 박스도 다음날 교체할 수 있습니다. C-부품의 재고 소진에 대한 위험성은 뚜렷한 계절적 변화에도 불구하고 모두 배제됩니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOSIT® ECOnomic Supply In Time 패스너를 위한 경제적인 조달 및 물류 시스템
|
영어 | 10/2019 | 2511 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.