산업 솔루션

Boge
압축 공기 시스템

빠르고, 쉽고, 고도로 자동화되었습니다. ECOSIT® RFID Bin 시스템을 이용하여 BOGE의 물류 및 조달 프로세스를 더욱 효과적으로 구성할 수 있게 되었습니다.

 

쉬운 방법

ECOSIT® RFID Bin 시스템을 통해 물류 및 조달 프로세스를 최적화할 수 있습니다.

우수한 시스템이라도 항상 향상시킬 수 있습니다. 당사의 고객인BOGE는 기존 프로세스의 속도를 향상시킬 수 있는 혁신적인 방법을 찾았습니다.

초기 상태

 

조달에 대한 수준 높은 요구.

BOGE는 기계 제조 분야에서 평균 이상의 성장율을 유지하고 있습니다. 체계적인 브랜딩, 지능형 엔지니어링 및 국제화에 초점을두고 있습니다. 맞춤형 솔루션은 이러한 성장의 또 다른 추진력입니다. 표준 제품과 대비, 가장 큰 문제는 조달 및 내부 물류에 대한 요구에서 비롯됩니다. 8 년 동안 Böllhoff의 2-bin 조달 시스템은 이러한 도전 과제와 함께하였습니다. 수동 개입은 예외적인 수요 급증시기에만 필요했습니다. 그러나 조달 범위가 추가 패스너와 C 부품을 포함하도록 확대되면서 최적화를 위한 가능성을 확인하고 RFID 기술을 제안 할 수 있는 기회를 얻게 되었습니다.

고객 프로파일

산업
기계 건설

본부
독일 빌레펠트

설립
1907

 

솔루션

 

ECOSIT® RFID Bin 조달 시스템으로 전환

프로젝트는 시작부터 구현까지 4 주정도 시간이 소요됩니다. 아이디어가 실제로 잡히는 순간 빨리 진행할 수 있습니다. ECOSIT® RFID Bin 시스템을 사용하면 신속한 납품에 필요한 모든 관련 데이터가 컨테이너 라벨의 RFID 태그에 저장됩니다. 컨테이너가 비어지면 컨테이너는 선반 옆에 있는 수집 박스에 놓여지게 됩니다. 데이터는 RFID 태그에서 자동으로 판독되며 Böllhoff의 ERP 시스템으로 전송됩니다. 이 과정은 몇 초 정도 소요됩니다. 새로운 RFID 라벨, RFID 안테나 설치 및 시스템 커미셔닝을 포함한 컨테이너 교체 작업은 BOGE 과 긴밀히 협력하여 하루 만에 이루어졌습니다. 기존 선반 시스템은 그대로 유지되었습니다.

결과

 

그러한 결과로 더욱더 저렴한 비용으로 가용성이 향상됩니다.

기존에도 아주 좋았습니다. 지금은 더욱더 좋아졌습니다. BOGE가ECOSIT® RFID Bin 시스템을 기반으로 재고 현황 간략화하는 방법입니다. 그 이유 중의 하나는 수동으로 주문할 필요가 없다는 것입니다. 전달 프로세스가 상당히 빨라지고 유연 해집니다. 공급하기 전날에만 판독했던 빈 상자도 다음날에 배달 될 수 있습니다. 패스너를 사용할 수 없게 되는 위험은 예기치 않은 예외적 인 수요가 발생하는 경우에도 배제됩니다. 또한 공급 업체의 감소와 새로운 품목의 포함으로 지속적인 프로세스 비용 절감이 가능했습니다.

고객 혜택

  • 빠르고 쉬운 주문을 체험해보세요
  • 짧은 응답 시간
  • 공급 안전성 강화
  • 조달의 유연성과 배송 빈도 감소
  • 혁신적인 RFID 기술 사용
  • 시스템의 간단한 설치 및 시작
  • 깔끔함과 질서정연

다운로드

세부정보 : 관련 다운로드

더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.

제목 언어 버전 파일 다운로드
성공 사례
최신 RFID 기술 기반의 물류 및 조달 프로세스 최적화
영어 0314/13.02 161 kB / PDF
영어 0314/13.02 161 kb / PDF
ECOSIT® ECOnomic Supply In Time
패스너를 위한 경제적인 조달 및 물류 시스템
영어 07/2018 2494 kB / PDF
영어 07/2018 2494 kb / PDF

PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.

추가 정보

더 많은 결합 제품들을 찾아보고 싶습니까?

성공적인 애플리케이션 및 관련 주제에 대한 정보를 찾아보실 수 있습니다.