산업 솔루션

Bavarian-Yachts 제작

우리는 Bavaria의 생산 과정을 지원합니다. ECOSIT® RFID Bin System은 빠르고 안정적으로 재고를 보충합니다.

 

Bavaria 와 Böllhoff – 전 세계 바다에서의 성공!

ECOSIT® RFID Bin System - Bavaria 의 물류 및 조달 프로세스 최적화된 시스템.

패스너의 수요가 높을수록 효율적인 조달 시스템이 필요합니다. ECOSIT® RFID Bin System은 Bavaria 에 완벽하게 적합한 혁신적인 솔루션입니다.

초기 상태

 

구매 잠재력

모든 Bavaria는 일류 수준이며 완전히 검증된 부품으로 구성되어 있습니다. 내부와 외부를 고정시키는 패스너는 매우 중요한 역할을 합니다. 300 가지가 넘는 다양한 나사, 너트, 와셔, 파이프 클립 및 기타 패스너가 사용되며 원활한 생산 과정을 보장하기 위해서는 필요에 따라 적시에 공급되어야 합니다. 과거에는 모든 빈 컨테이너가바코드 스캐너로 일주일에 한 번 수동으로 스캔되었습니다. 이것은 상당히 많은 노동력과 시간을 소모하는 작업이었습니다.

고객 프로파일

산업
요트 제작

본부
Giebelstadt / 독일

설립
1978

솔루션

 

ECOSIT® RFID Bin 공급 시스템

우리는 장기적인 솔루션을 생각합니다. 우리는는 고객의 실제 상황만을 고려하지 않습니다. 고객의 미래 성공 결과도 함께 생각합니다.. Bavaria는 효율적인 ECOSIT® RFID Bin System을 선택했습니다. 이 시스템은 빠르고 안전하며 유연한 패스너 공급을 항상 보장합니다. 

ECOSIT® RFID Bin 시스템 - 작동 원리 : 모든 관련 데이터는 컨테이너에 부착된 라벨의 RFID 태그에 저장되어 신속하게 전달됩니다. 재고가 줄어들기 시작하면 RFID 라벨은 특별한 기술을 갖춘 레터 박스로 이송됩니다. 주문 데이터는 자동으로 판독되어 ERP 시스템으로 전송됩니다. 이 과정은 몇 초정도 소요됩니다. 

결과

 

재고 감소 - 공급 안정성 향상

ECOSIT® RFID Bin System은 Bavaria.의 물류 및 조달 프로세스를 최적화 하였습니다. 강력하고 빠른 기술은 재고 수준을 낮게 유지하면서 안전한 공급을 보장합니다.  ECOSIT®RFID Box에 라벨이 공급 전 에 등록 되었더라도 주문은 익일에 배송이 가능합니다. 예외적인 상황에서의 어려운 요구도 더 이상 문제가 되지 않습니다. Bavaria가 높게 평가한 이점.

고객 혜택

  • 빠르고 쉬운 주문을 체험해보세요
  • 짧은 응답 시간
  • 공급 안정성 강화
  • 뛰어난 유연성과 배송 빈도 감소
  • 혁신적인 RFID 기술 사용
  • 간단한 시스템 설치 및 시운전
  • 깔끔함과 질서

다운로드

세부정보 : 관련 다운로드

더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.

제목 언어 버전 파일 다운로드
성공 사례
Bavaria와 Böllhoff – 전 세계 바다에서의 성공
영어 0324/17.02 409 kB / PDF
영어 0324/17.02 409 kb / PDF
ECOSIT® ECOnomic Supply In Time
패스너를 위한 경제적인 조달 및 물류 시스템
영어 10/2019 2511 kB / PDF
영어 10/2019 2511 kb / PDF

PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.

추가 정보

더 많은 결합 제품들을 찾아보고 싶습니까?

성공적인 애플리케이션 및 관련 주제에 대한 정보를 찾아보실 수 있습니다.