軽量工法は常に進歩しています。経済的な利点は明らかですが、技術的な実装にはまだ課題があります。薄板材料と薄肉部品を固定するため、QUICKFLOW®セルフタッピングファスナーを開発しました。
軽量工法は常に進歩しています。経済的な利点は明らかですが、技術的な実装にはまだ課題があります。薄板材料と薄肉部品を固定するため、QUICKFLOW®セルフタッピングファスナーを開発しました。
QUICKFLOW®は、シートに穴を開けると、リム穴を形成し、その後ネジ山を作ります。結果として生じるパイロット穴は、締め付け点でのより好ましい高さとピッチを有し、ネジ山側面の適切な被覆をもたらします。また、自動組み付けも可能です。
QUICKFLOW®は、下穴無しで、自動車分野、軽量構造、空調、換気システムなどの鉄、ステンレス、またはアルミニウム製の板材を固定する必要があるすべてのネジ締め用途に適していいます。
当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。
強度とオプション
下穴無しで母材を貫通し、リム穴を形成します。
多用途に使用する事が可能でファスナーの種類を削減できます。
自動化されたQUICKFLOW®はサイクルタイムも短縮できます。
再使用も可能です。
耐摩耗性のあるスパイラルチップは、下穴無しでネジを締めることができます。アルミニウムや鋼のような材料の組合せも可能です。ねじ先の形状は、薄肉のシートにリム穴を形成し、幅広い用途に適しています。再利用可能な雌ねじは、同じプロセスで形成されます。その結果、ネジ山の側面が適切にカバーされます。自動化も可能です。高いオーバートルクは、必要なプロセス信頼性を保証します。
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード |
---|
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。