RIPPLOCK®ワッシャ、ネジ、ナットは、ファスナーの緩みを防止することが立証されている機械的なロックです。このロック効果は、エレメントが締め付けられた時に材料の中に押し込まれるラジアルリブによって達成されます。
RIPPLOCK®ワッシャ、ネジ、ナットは、ファスナーの緩みを防止することが立証されている機械的なロックです。このロック効果は、エレメントが締め付けられた時に材料の中に押し込まれるラジアルリブによって達成されます。
ファスナーを所定の位置にねじ込むと、RIPP LOCK®ロックワッシャの特殊な形状のラジアルリブが接合面に押し込まれ、ワッシャがフィットすることでファスナーの緩みを防止します。
RIPPLOCK®は、効果的かつ経済的な回転防止ロックが必要な場所であればどこでも使用できます。また、柔らかい表面や塗装された表面、スロット付き穴、にも使用でき、製品の標準化に適しています。
当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。
強度とオプション
動的応力が高い場合でも、締結が緩むことはありません。
塗装、亜鉛メッキ、クロムメッキ RIPPLOCK®は、アルミニウム、銅、アルミニウムまたはマグネシウム鋳造合金などの繊細な表面や軟質材料に特に適しています。
シンプルなフィッティングと取り外しで、再使用が可能です。
RIPPLOCK®は業界での実績があり、独立機関と一般的な型式承認Z-14.4-664によって有効な回転防止ロックとして確認されています。
RIPPLOCK®は、ほとんどすべての既存のアセンブリに使用可能です。
放射状のリブの足部における接触角は、メートルねじのピッチ角よりもかなり大きいので、締め付けの緩みは予圧力の上昇によって打ち消されます。
ファスナーがはめ込まれると、加えられた予圧力によって、RIPP LOCK®ロックワッシャのラジアルリブが接合面に押し付けられます。これにより、極端な振動や強い動的応力下であっても、ファスナーの緩みを確実に防止することができます。RIPP LOCK®ワッシャは硬度が高いため、最大12.9等級までのねじを使用できます。
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
| タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIPP LOCK® 緩み止め機能付きナット・ボルト
|
英語 | 05/2019 | 1081 kb / PDF | ||||
|
サクセスストーリー クレーン車 - 旋回リングの最適化
|
英語 | 0319/14.02 | 302 kb / PDF | ||||
|
Böllhoff bulletin スレッド接続確保
|
英語 | 1627/11.02 | 1218 kb / PDF |
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。