ねじロック

Nord-Lock

高い振動と強力な負荷の下でも、
ネジの接続を確保

 

回転防止ロック

ノルトロックはネジを固定し、強い振動の下でも緩みを効果的に防止できます。

ノルトウェッジロックワッシャは機械要素です。摩擦によってではなく予圧力を増加させることにより、振動下でもネジ接続を確保します。これは従来のスクリューロックより優れています。

メソッド / 動作原理

ノルトロックは、2つの同一のウェッジロックワッシャで構成されています。一方にラジアル歯車があり、接合面に確実に押し付けられ、もう一方にウェッジ歯車があり、振動の下で予圧力を増加します。

アプリケーション

ノルトロックワッシャのペアの使用は、ネジの緩みが発生する危険がある場合に有効です。強い振動と負荷の下でも、ノルトロックは30年以上の間、最大限の回転防止を保証します。

製品の利点
  • 強力な振動と負荷で使用可能な最適なロックソリューション
  • ねじ接続用に確立されたロックシステム
  • すべての等級のネジ/ナット(最大12.9)に使用可能
  • パフォーマンスの低下なしに取り外しが簡単で再利用可能
  • 信頼性が高いロックエレメント

製品の利点

当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。

強度とオプション

最適なロックソリューション

振動や負荷の下でも締型力の損失がありません。

極めて有効

低予圧力でも最大の安全性が達成されます。

アプリケーションフォーカス

ロック効果は摩擦ではなく予圧力に依存するため、ドライおよび潤滑面の両方で回転防止ロックが保証されています。

環境にやさしい、高い耐食性

ノルトロックネジロックシステムは、アプリケーションへの最大限の適応性を実現するために、さまざまな材料と塗装で利用できる再利用可能なシステムです。

組み立てが簡単

標準ツールを使用して迅速かつ簡単に組立/分解できます。

採用実績

ノルトロックネジロックシステムは、建設業界や鉄道業界で正式に承認され、採用されています。

詳細な説明

 

操作原理

ウェッジロックワッシャは、内側のウェッジ面と外側のラジアルリブで構成されています。ウェッジ面の形状は、角度αが常にねじピッチ角βよりも大きくなるように選択され、ペアになって結合されたワッシャは、内側ウェッジ面が互いの上に載るように挿入されます。

ねじ/ナットを締め付けると、ノルトロックワッシャのラジアルリブが接合面に確実に押し込まれます。ねじの取り外し方向の最小回転でも、くさび効果による締め付け力の増加をもたらし、それによりねじが自らロックされます。

ノルトロックネジロッキングシステム
 

取付け

ノルトロックウェッジロックワッシャは、12.9までのすべての等級のねじで使用できます。ノルトロックワッシャは、ネジ穴、皿穴、貫通穴、スタッドのスクリューロックに使用できます。2組のロックワッシャを貫通穴に使用する必要があります。さらに、スロット穴や軟質の材料には、大きな外径のノルトロックワッシャを使用することを推奨します。

インストールの例 –ノルトロックウェッジロックワッシャは、すべてのプロパティクラスのねじで使用できる。

インストールの例

1)ネジ穴へのネジの挿入
2)カウンターシンクのソケットヘッドネジ
3)貫通穴(2対のワッシャが必要)
4)スタッド
5)締まっていない付属ワッシャには使用できません

 

ノルトロックワッシャの振動試験

DIN 65 151へのユンカー振動試験は、振動下のねじ接続の安全性を比較する試験方法です。螺旋軸を横切る負荷の下で、予圧力が連続的に測定され、ロードセルで記録されます。

下の図は、ワッシャの高い回転防止ロック能力を示しています。適切なロック機構なしのネジは、荷重変化の増加に伴って締結力が明らかに減ることを示しています。これらのロック機構は、振動の下でロック効果がありません。対照的に、ノルトロックワッシャでは、予圧力は全負荷期間にわたって一定のままです。接触面とスレッドの間の予圧力は僅かしか失われません。くさびロック効果は、取り外しプロセス中の予圧力の顕著な上昇によって実証されます。

テストパラメータ

  • ねじ: M 8 (8.8)
  • 予圧力:16.5 kN
  • クランピングの長さ:25 mm
  • 幅:± 0.3 mm
  • 周波数: 40 Hz
ノルトロック®ねじロックシステム-DIN 65 151によるユンカー振動試験–設定

DIN 65 151によるユンカー振動試験

設定

 
ノルトロック®ネジロッキングシステムのテスト証明書

DIN 65 151によるユンカー振動試験( 25 mm のクランプの長さ付きのM 8 ネジ(8.8))

赤色=70%の降伏点のノルトロック付き標準的なM 8ナット、
緑色=スレッドファスナーの標準のM 8ナット、50 mmクランプの長さ、
黄色=プラスチックインサート付きナット(DIN 985)
桃色 =スプリングワッシャ
青色 =標準M 8ナット

様々な製品

それぞれに適応する対策が必要です。

御社のアプリケーションに適切なバリエーションを見つけてください。

標準径のノルトロック

標準バージョンは、皿ボルトを含む幅広いアプリケーションに適しています。

詳細情報

大きな外径のノルトロック

このバージョンは、柔らかい材料やスロット付きの穴に最適です。

詳細情報

ダウンロード

詳しくは:関連ダウンロード。

詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。

タイトル 言語 バージョン ファイル ダウンロード
ノルトロックワッシャ
重要な緩み止めワッシャ
英語 2015/06 383 kB / PDF
英語 2015/06 383 kb / PDF
Böllhoff bulletin
スレッド接続確保
英語 1627/11.02 1218 kB / PDF
英語 1627/11.02 1218 kb / PDF

PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。

詳細

より多くの接合技術をご覧になりますか?

他のアプリケーションおよび関連トピックに関する情報がここにあります。