セルフタッピングファスナー

EJOT ALtracs® Plus

高応力部品の最適化されたねじ締付け 軽金属用ALtracs® Plusネジ


 

信頼性のある軽金属接合

EJOT ALtracs® Plus は、プロセスを最適化し、コスト削減に役立ちます。

穿孔、ねじ切り、洗浄、ツール、在庫とサイクルタイムの最適化などの生産工程の必要性を排除することで、最大30%の節約を達成できます。

メソッド / 動作原理

追加のねじ切りを必要とせずにねじを締付けることで、安全で永続的な接合を得ることができます。これがEJOT ALtracs® Plusの原理です。標準スレッドを導入する必要がなくなり、ツールのコストと時間が節約されます。

アプリケーション

より薄く、より軽く、より良く。EJOT ALtracs® Plusネジは、信頼性が高く、迅速で、費用効率が高い軽金属製ファスナーです。

製品の利点
  • 高動的および熱負荷下での予圧力の低損失
  • 追加の固定器具なしで優れた耐振性
  • 安全な組み立てのための低挿入トルク
  • 繰り返し使用可能

製品の利点

当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。

強度とオプション

軽量構造に最適

ALtracs® Plusの最適化されたねじ形状により、強度の損失なしに、より小型で短いねじが使用できます。

信頼性

予圧力損失が少ない高い動的および熱負荷の下でも適所にとどまります。

優れた耐振性

追加の固定器具は、不要です。

プロセス信頼性

低い挿入トルクにより、ねじは自動プロセスに最適です。

メートル雌ねじ

繰り返し使用可能です。また、メートルねじにも使えます。

詳細な説明

 

雌ねじを強化

短い挿入深さ、高強度。ALtracs® Plusのメトリックピッチと特定の33°ねじ側面は、より大きなねじ山を残し、軽金属の雌ねじを強化します。この幾何学的形状は、ねじの各回転のより高い荷重を可能にし、短い挿入深度でもねじの破損を効果的に防止します。

EJOT ALtracs® Plus –プラス–側面形状

側面形状

 

安全な組み付け

低挿入トルク、高故障トルク。このマージンにより、手動、空気圧、電動ドライバーによって安全な組み付けが保証されます。新しいALtracs® Plusの円形ねじの断面の均一な荷重分布は、高い熱負荷および動的負荷の下でも予圧力の保持を促進します。

 

簡単な組み付け

ALtracs® Plusは、軽金属の変位による損傷を最小限に抑えます。60°フランク角のセルフタッピングスクリューと比較して、最適化されたねじの先端部の設計により、より低い駆動トルクが得られます。
これは、プラスバージョンでテーパーが付いているねじの先端部のねじ側面の直径が小さいためです。したがって、スレッドの最初の方向転換は材料をより容易に貫通することができます。

 

繰り返し使用可能

ALtracs® Plusは数回再使用できるため、組立プロセスにおいて安全性が向上します。メトリック互換性とは、メートルねじをねじ穴に締め付けできることを意味します。

詳細

より多くの接合技術をご覧になりますか?

他のアプリケーションおよび関連トピックに関する情報がここにあります。