高い強度と高い信頼性を有します。安全性と最大許容負荷容量に関して、当社のリフティングポイントは従来のリフトギアよりも優れた利点を提供します。 さらに、取り付け後も最適な過重負荷下において、素早く簡単に調整できます。
高い強度と高い信頼性を有します。安全性と最大許容負荷容量に関して、当社のリフティングポイントは従来のリフトギアよりも優れた利点を提供します。 さらに、取り付け後も最適な過重負荷下において、素早く簡単に調整できます。
吊り具を安全に取り付けることができます。慎重に選定された材料と製造方法により、リフティングポイントは従来のアイボルトより高い負荷容量を実現します。
リフティングポイントは、今日の産業にとって必要不可欠です。それらの安全性は、機械と物資の輸送など日常的に使用される手段を提供しています。多種多様な形になっているので、動きをサポートする機能やテストベンチの拘束機能としても利用できます。
当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。
強度とオプション
GS-OA 15-04に基づいて設計、テストされ、認証されています。また、DGUV(ドイツ法定災害保険)によって検証されました。
最適な力伝達位置に合わせやすいです。
全方向で保護されており、すべての積載方向で安全性が確保されます。
永続的な安全性のために、20,000回の負荷サイクルに耐えるように設計されています。
すべてのリフティングポイントがMagnafluxの亀裂試験に合格しました。
Machinery Directive 2006/42/ECに対応しています。
お客様のアプリケーションに適した、特別仕様のソリューションを開発します。
重い荷物を吊り上げて固定する時、リフティングポイントにはかなりの力がかかります。最大の安全性は、怪我や損傷を防ぐことです。高強度のリフティングポイントでは、全荷重方向において、荷重の4倍の安全性を保証します。もちろん、CE認定済み当社の製品は、Machinery Directive 2006/42 / ECに対応しており、ドイツ法定災害保険(DGUV)規則の要件を満たしています(使用者の責任保険組合の「Hスタンプ」)。当社の高い品質基準は、最終検査と試験にも反映されています。当社のすべてのリフティングポイントが亀裂損傷のチェックを受け、検査に合格したときのみ承認されます。
当社の各製品は回転式であるので、リフティングポイントを調整したり重量物を扱う際の安全性が高く、取り扱いが容易です。慎重に選択された材料と製造方法により、高い強度のリフティングポイントは、DIN 580の従来のアイボルトよりもはるかに高い負荷容量を実現します。
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード |
---|
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。