比較なしNORMACLAMP® TORRO®は、類似の競合製品よりも高いクランプ力を提供します。高い破壊トルクは安全な組み立てを保証します。
比較なしNORMACLAMP® TORRO®は、類似の競合製品よりも高いクランプ力を提供します。高い破壊トルクは安全な組み立てを保証します。
ウェブサイト
www.normagroup.com
設計の変更は、より均一なクランプ力の分布をもたらしました。クリップはホースに完全にフィットし、最適なシールを保証します。
高い汎用性があります。NORMACLAMP®ホースクリップは、様々なタイプのホース接続に理想的なソリューションです。さまざまなドライブデザインと素材の組み合わせで、常に適用可能な規格に準拠して使用できます。加圧された、または加圧されていない燃料ライン、換気ホース、冷却水接続部または油路のいずれであっても、接続が保持されます。特殊形状は、高い機械的負荷を伴う用途に特に適しています。
当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。
強度とオプション
均一な力分布により、安全に組立てられます。
スクリューサポートベアリングは、安全なバンドガイドを保証します。
使いやすく、片側にある刻印は混乱を防ぎます。
締付け中にクリップヘッドが引き抜かれることを防止します。
均一な接触圧力により、密封性を向上します。
最適なホース保護用に2つの異なるタイプがあります。
NORMACLAMP® TORRO®は、非対称のハウジングと優れたシーリング特性を有します。特別なハウジング設計により、高い締付け力と優れた締付けトルクのための、均一な締結力の配分が可能になります。 クリップはホースに完全にフィットし、最適なシールを保証します。