安全ではないスレッド締結は、振動や動的負荷にさらされた場合、予圧力を失う可能性があります。これは、部品がもはや安全にとめられていないことを意味します。最悪の場合、ネジが完全に抜け落ちる可能性があります。このような不具合を避けるために、Böllhoffはさまざまな要件とアプリケーションをカバーするよう設計された科学的な締結ソリューションを提供します。
安全ではないスレッド締結は、振動や動的負荷にさらされた場合、予圧力を失う可能性があります。これは、部品がもはや安全にとめられていないことを意味します。最悪の場合、ネジが完全に抜け落ちる可能性があります。このような不具合を避けるために、Böllhoffはさまざまな要件とアプリケーションをカバーするよう設計された科学的な締結ソリューションを提供します。
スレッドは、必要な機能に応じて、適切な化学物質によりプレコートされます。主な製品タイプは、ねじが締め付けられた時に硬化する接着剤マイクロカプセル化プレコートとスレッドにロック保持効果をもたらすポリアミドスポットプレコートの2つです。
標準品でもカスタムメイド品であっても、形状およびサイズにかかわらず保持用の化学物質でプレコートすることができます。これらの製品は、広い耐熱温度範囲と耐油・耐グリース性のおかげで、幅広い用途に適しています。
当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。
強度とオプション
ロックワッシャーを忘れるリスクは無く、嫌気性接着剤を使用していないので、非常に安全です。
シーリングと保持要素の追加の取付けは必要ありません。
組立ては再現性があり、保管は容易です。
部品の形状変更は必要なく、既存のアプリケーションに統合することができます。
個々のコーティングは、お客様の要求および仕様に応じて変更可能です。
Böllhoffは、嫌気性接着剤の代替としてプレコートされたケミカルスレッド保持ソリューションを提供します。これは接着剤、ロッキングまたはシーリングとして機能します。プレコートには、組立て中に手動で塗装する必要がないという利点があります。代わりに、ファスナーが供給される前にコーティングプロセスが行われます。ケミカルスレッドのコーティングの種類には、接着剤マイクロカプセル化およびロッキングポリアミドコーティングの2種類があります。
ファスナーが締め付けられるときに生じる圧力および/または剪断力は、マイクロカプセルを破裂させます。次いで、カプセルに含まれる接着剤は硬化剤と結合します。これは、化学反応(重合)および接着剤の硬化(接着結合)をもたらし、ロッキング効果を生じます。これは、ねじ接続の緩みを防止する確実な方法です。
ロックプレコート法では、スレッドの一部分にポリアミドをコーティングします。雄ねじと雌ねじとの間の軸方向の隙間は、コーティングによって満たされ、コーティングされたスレッドと未コーティングのスレッドとの間に高い表面圧が生じます。これによりネジはしっかりと固定されます。
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
| タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ケミカルスレッド保持方法 接着剤、ロッキング、シーリング
|
英語 | 8225/14.02 | 409 kb / PDF | ||||
|
Böllhoff bulletin スレッド接続確保
|
英語 | 1627/11.02 | 1218 kb / PDF |
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。