お客様のご要望される形状、色、機能などを考慮し、開発をいたします。
お客様のご要望される形状、色、機能などを考慮し、開発をいたします。
最初のアイデアから製品製造に至るまで当社はお客様のプロジェクトに参画いたします。インテリジェントなイノベーションマネジメントとお客様の要求に関する集中的な議論により、カスタマイズされたファスナーソリューションを見つけることができます。
TEPRO®製品は、航空宇宙産業や自動車産業、特に内装、ドライブトレイン、ボディ、モーター、アセンブリ、電気システムに使用されています。
当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。
強度とオプション
最初の概念的なアイデアは、カスタマイズされたソリューションの開発の始まりです。これらのアイデアを実現するために、我々は最新のCADシステムを使用して、素早くコンセプトを提供します。
最高の射出成形を使用します。最先端技術の射出成形機で製造し、生産者と密接に協力しています。
フライス加工、 形彫り放電加工、研削または旋削のいずれの場合でも、射出成形機の自動化された生産です。個々の部品を最終製品に組み立てるために、当社は複雑なインストールプロセスを可能にします。
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPRO® 樹脂成型品
|
英語 | 4720/16.02 | 1617 kb / PDF | ||||
TEPRO® K’ in K’ セルフタッピング樹脂ネジ
|
英語 | 4330/15.02 | 431 kb / PDF |
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。