材料、製造プロセス、表面加工の要求を考慮しながら、当社は技術的および経済的観点から、お客様のアプリケーションに最適なソリューションを提供します。当社は、一から数百万ユニットのすべてのバッチサイズのカスタムメード部品を供給しています。認定試験ラボで品質を保証します。
材料、製造プロセス、表面加工の要求を考慮しながら、当社は技術的および経済的観点から、お客様のアプリケーションに最適なソリューションを提供します。当社は、一から数百万ユニットのすべてのバッチサイズのカスタムメード部品を供給しています。認定試験ラボで品質を保証します。
Böllhoffにとって、アドバイスを提供することは、顧客の要求を迅速かつ確実に満たすことと同じくらい重要です。当社は、設計段階からプロトタイプの作成、および量産まで、サポートを提供しています。
当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。
強度とオプション
当社の専門知識と開発能力を活用してください。
当社はいつも技術の最先端におり、最新のRegulationにも精通しています。
プロトタイプとサンプルを社内で作製可能です。
当社は顧客製品の向上に貢献し、生産コストを削減します。
お客様のためにCAD図面を作成します。
製品とアドバイスについて、優れた品質管理に基づいております。
40,000社以上の顧客固有の仕様を製造しています。当社のアプリケーション技術部門は、開発段階と既存のアプリケーションを最適化する際の両方でアドバイスを提供します。
当社は、お客様固有の仕様についての製造プロセスで以下のようにカバーしています:旋削加工、CNCフライス加工、冷間成形、熱間成形、スタンピング加工およびプレス加工
材料選択は 機械加工スチール、セメント、熱処理鋼、耐食鋼、耐熱鋼、ニッケル、チタニウム、青銅、銅、真鍮、アルミニウム合金、プラスチック、特殊材料など。
表面処理には、市場に共通かつ具体的な要求がすべて含まれています。以下の処理が可能です:亜鉛メッキ、ニッケルメッキ、クロムメッキ、ブロンズ、バーニッシュ、リン酸塩処理、陽極酸化、亜鉛塗装、有機塗装、粉体塗装、シール塗装、ロック塗装、接着塗装、クロム(VI)フリー塗装、摩擦値調整
修理に至るまでの当社のサービス範囲は、以下の内容を含みます。研削、フライス加工、ホーニング仕上げ、ラップ仕上げ、ねじ切削、ローリングスレッド、バレル仕上げ、サンドブラスチング、硬化、熱処理、取り付け、加圧成形