金属製のカスタムメイドパーツ

FORMTEC

最高精度の技術的な冷間成形部品および組み立て。カスタマイズされた冷間成形用FORMTEC

 

顧客固有のソリューション用冷間成形プロセス

FORMTECでは、技術的な特殊金属部品や組み立ての製造に至るまで、アドバイスや開発からお客様のお手伝いをします。

標準以外のもので、当社は御社のご要望に対しての最適なソリューションを提供します。冷間成形部品の製造における当社の専門知識は、締結および組立技術に対しての長年にわたる経験に基づいています。

この製品はBöllhoff製です。

メソッド / 動作原理

FORMTECは当社の個々のアプローチによって特徴付けられています。コンサルタント、開発、生産プロセス全体は、お客様の要求に合わせて設計されています。最新の設備により、当社は各種シミュレーションと機械的なテストを実行できます。

アプリケーション

今まで、FORMTEC製品で実現されたアプリケーションは、自動車業界で利用されています。たとえば、熱シールドや換気システムを保護するためにFORMTECが使用されています。

製品の利点
  • 効率的なアドバイスとサポート
  • 開発、生産、組み立てのノウハウ
  • 精巧な製造プロセス、最新の計測・監視技術

FORMTECサービス

当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。

強度とオプション

お客様からのアドバイス

当社の従業員は、長年にわたり技術製品の企画経験を積んでおり、お客様の要求に応じてカスタマイズされたソリューションを開発しています。

コンセプトの開発

当社の設計およびシミュレーションソフトウェアのおかげで、すぐにカスタマイズされたコンセプトをご提供することができます。

プロトタイプとプリシリーズ

完璧を目指しプロトタイプとプリシリーズを使用して、お客様の部品の最終的な設計の形式と機能を確定させます。

継続的な製品改善

24カ国の総合的な流通ネットワークと生産施設により、特定の部品のカスタマイズを行うことができます。

代表的なアプリケーション

それぞれに適応する対策が必要です。

御社のアプリケーションに適切なバリエーションを見つけてください。

設計部品および組み立て


熱シールドを固定する

車内の熱シールドは、非常に高い温度と大きな温度変動(-40℃~+300℃)にさらされます。当社のFORMTECファスナーは、これらの条件を容易に解決します。

詳細情報
設計部品および組み立て

ガラス屋根
の排水

パノラマのガラス屋根の上に横たわる水は、腐食や漏れを引き起こします。そのために、FORMTECガラス屋根の排水は不可欠です。

詳細情報
特別なインサート


空気取入れ口を取り付け

吸気口を安全にエンジンブロックに取り付けるために、弾力性に優れたFORMTEC特別なインサートを開発しました。

詳細情報
特別なナット

けん引用アイの取り付け

使用時には、車両のけん引用アイは重い負荷を受けます。FORMTECの特殊ナットは、安全な取り付けを可能にします。

詳細情報

ダウンロード

詳しくは:関連ダウンロード。

詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。

タイトル 言語 バージョン ファイル ダウンロード
FORMTEC
冷間成型部品とアセンブリ
英語 FO 07/13 ENG 933 kB / PDF
英語 FO 07/13 ENG 933 kb / PDF

PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。

詳細

より多くの接合技術をご覧になりますか?

他のアプリケーションおよび関連トピックに関する情報がここにあります。