業界ソリューション

ババリア・ヨット

当社はババリアヨット生産に協力 ECOSIT® RFIDビン・システムは、迅速かつ確実に在庫を補充

 

ババリアとBöllhoff

ECOSIT® RFIDビン・システム – ババリアにおける物流と調達プロセスを最適化します。

ファスナーに対する高い需要には、効率的な調達システムが必要となります。ECOSIT® RFIDビン・システムはババリアに対応した革新的なシステムです。

初期状況

 

調達システムの改善

内装と外装を固定するファスナーは非常に重要な役割を果たしています。300種類以上の異なるねじ、ナット、ワッシャー、パイプクリップとその他のファスナーが使用されており、スムーズな製造プロセスを確保するために、これらのファスナーを必要に応じて入手しなければなりません。今まで、すべての空コンテナはバーコードスキャナーで週に1回、手動でスキャンしていましたが、これは面倒で時間のかかる作業でした。

顧客プロフィール

産業
ヨット

本社
Giebelstadt / ドイツ

設立時期
1978

対応策

 

ECOSIT® RFID ビン供給システム

当社は、長期にわたり解決方法を探り、実際の状況を考慮するだけでなく、顧客の長期的な成功も目標にします。ババリアの場合は、ファスナーに対する迅速で柔軟性・信頼性の高い供給が保証でき、効率的なECOSIT® RFID ビン・システムを選びました。 

ECOSIT® RFIDビン・システム – :迅速的な配送をするため、すべての関連データをコンテナラベルのRFIDタグに反映させます。在庫量が少なくなると、RFIDラベルは自動的に、送信用の箱に投げ込まれます。注文データは自動的に読み込まれ、当社のERPシステムに送られます。このプロセスはたった数秒で完了します。 

結果

 

より少ない在庫と高い供給安全性

ECOSIT® RFIDビン・システムはババリアにおける物流と調達プロセスを最適化しました。煩雑で信頼性の低い手動ロギングは既に過去の話で、迅速で安定化した技術は、在庫量を減らしながら安全な供給を保証します。  たとえラベルが供給の前日にECOSIT®RFIDボックスに登録されたとしても、注文品は翌日には引き渡されます。予想外の高い需要が生じたとしても、問題はありません。

顧客の利益

  • すばやく簡単な注文プロセス
  • 短いレスポンスタイム
  • 供給への信頼性向上
  • 柔軟性の向上と配送頻度の削減
  • 革新的なRFID技術の使用
  • システムに対する容易なインストールと試行

ダウンロード

詳しくは:関連ダウンロード。

詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。

タイトル 言語 バージョン ファイル ダウンロード
サクセスストーリー
ババリアとBöllhoff
英語 0324/17.02 409 kB / PDF
英語 0324/17.02 409 kb / PDF
ECOSIT® ECOnomic Supply In Time
ファスナー用調達及びサプライシステム
英語 10/2019 2511 kB / PDF
英語 10/2019 2511 kb / PDF

PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。

詳細

より多くの接合技術をご覧になりますか?

他のアプリケーションおよび関連トピックに関する情報がここにあります。