Storie di successo

Umlaut

Sviluppo di un supporto TEPRO® su misura per gli estintori HAFEX

 

Umlaut e Böllhoff garantiscono la sicurezza anche sopra le nuvole.

L‘azienda Umlaut AG, con sede ad Amburgo, fissa i suoi estintori HAFEX privi di alogeni grazie ad un supporto TEPRO® sviluppato specificatamente.

La società full-service Umlaut AG offre consulenza tecnologica, organizzativa e servizi di implementazione. Un esempio: l'industria aerospaziale internazionale.

Situazione iniziale

 

HAFEX: gli estintori senza alogeni

Dal 1960, il gas alogeno è stato utilizzato negli estintori portatili. A seguito della classificazione dell'alogeno come gas CFC, che porta alla riduzione dello strato di ozono, l'uso di estintori alogeni è stato vietato in tutta l'UE dal 2004. Questa è stata anche la specifica dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e dell'Agenzia per la Sicurezza Aerea dell'Unione Europea (EASA): Dalla metà del 2019, tutti i nuovi aerei a fusoliera larga immatricolati devono essere dotati di estintori ecologici e i precedenti devono essere equipaggiati entro il 2025.

Questa è stata una motivazione sufficiente per il noto produttore Umlaut per trovare un'alternativa senza alogeni. HAFEX è nato come il più piccolo, leggero e flessibile estintore ecologico per le cabine degli aerei.

Inoltre, dovrebbe anche essere flessibile da installare. Per poterlo utilizzare sui punti di montaggio esistenti di un tipico estintore alogeno in tutti i tipi di aerei civili, è stato quindi creato un supporto adattatore. In alcuni tipi di aerei l'adattatore non è necessario, poiché i sostegni attuali sono sufficienti.

Per le consegne di estintori, ad esempio negli Stati Uniti, è obbligatorio includere sempre un sostegno nell'invio. Questa legge è definita dall'Organizzazione Americana Underwriters Laboratories, che certifica i prodotti per quanto riguarda la loro sicurezza. Tuttavia, i sostegni precedentemente utilizzati erano pesanti e realizzati con viti metalliche ricoperte di gomma, che venivano avvitate in modo complicato.

Profilo Cliente

IndustrIA
Consulenza tecnologica ed organizzativa e servizi di implementazione

SEDE CENTRALe
Amburgo, Germania

FONDAZIONE
2019

Soluzione

 

TEPRO® prodotti di ingegneria plastica su misura e pre-assemblati

Continuando la storia di successo di HAFEX, doveva essere realizzato un nuovo supporto. Doveva essere estremamente robusto, facile da montare, leggero e inoltre una parte compatibile di tutto l'imballaggio HAFEX. Questo era il momento giusto per parlare con Böllhoff, l'esperto della tecnologia di assemblaggio. L'azienda di Amburgo ha scoperto rapidamente il grande potenziale di TEPRO® di Böllhoff per il proprio progetto.

Risultato

 

Leggero e molto resistente alle tensioni.

Böllhoff e Umlaut hanno collaborato per creare un nuovo supporto. Ogni richiesta del cliente (forma, colore, funzione) è stata presa in considerazione durante lo sviluppo. Per una produzione efficiente del supporto, il processo di stampaggio ad iniezione è stato ottimizzato e ogni attività per la chiusura del progetto è stata seguita minuziosamente.

Il nuovo supporto in plastica TEPRO è estremamente resistente alle tensioni, riciclabile e con peso ridotto. 5.000 pezzi all'anno saranno consegnati ad Amburgo in futuro e garantiranno insieme all'estintore HAFEX la vostra sicurezza.

Vantaggi per il cliente

  • Focalizzato sui vantaggi del singolo cliente
  • Sviluppo interno, progettazione e produzione di prototipi
  • Produzione propria di utensili
  • Esperti nei materiali e nello stampaggio ad iniezione
  • Laboratorio accreditato

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
Success story
umlaut and Böllhoff ensure safety – also above the clouds
francese 11/2020 1081 kB / PDF
francese 11/2020 1081 kb / PDF
Prodotti tecnici in plastica e componenti TEPRO®
inglese 4720/16.02 1617 kB / PDF
inglese 4720/16.02 1617 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.