Storie di successo

Morgan Motor Company

Giunzioni ad alta resistenza e affidabili con i rivetti autoperforanti RIVSET® nella piattaforma in alluminio del Plus Six

 

Böllhoff e Morgan: “Un affascinante mix tra artigianato e tecnologia”

Morgan Motor si affida ai nostri rivetti autoperforanti RIVSET® per la produzione del Plus Six.

Dal 1909, l'azienda Morgan Motor ha prodotto auto sportive che godono di prestigio ed hanno fornito un mix affascinante tra artigianato tradizionale ed adeguata tecnologia moderna.

Situazione iniziale

 

La piattaforma in alluminio della Morgan Plus Six

Ogni Morgan è fatta a mano ed è composta dai tre elementi fondamentali: frassino, alluminio e pelle. Con la Plus Six, l'azienda è riuscita a produrre una piattaforma di alluminio che ha un aumento del 100% della rigidità di torsione rispetto alle piattaforme precedenti. Questo rende la Plus Six il modello più dinamico della serie Morgan.

Con la produzione di questa piattaforma in alluminio, Morgan ha dovuto affrontare nuove sfide.
Per prima cosa, le singole parti in alluminio sono state fissate per mezzo di un adesivo speciale. In seguito, sono state unite. Questa procedura richiedeva un metodo di giunzione senza preforatura che permettesse di creare giunti ad elevata resistenza durante l'indurimento dell'adesivo. I nostri rivetti autoperforanti RIVSET® offrono la soluzione perfetta.

Profilo Cliente

SETTORE
Casa automobilistica

SEDE
Malvern, United Kingdom

FONDAZIONE
1909

Soluzione

 

Rivettatura autoperforante RIVSET®

La rivettatura autoperfotrante RIVSET® è un metodo di di giunzione per creare unioni meccaniche ad elevata resistenza per materiali simili e non. Le unioni possono essere costituite da più di due strati, come in questo caso con un adesivo nello strato intermedio.

Risultato

 

Alta resistenza ed affidabilità

In un solo passo, e senza bisogno di preforatura, il rivetto autoperforante penetra attraverso gli strati del materiale superiore e viene espanso da una matrice sotto il materiale inferiore. Questo forma il caratteristico punto di assemblaggio che è completamente a tenuta di gas e liquidi. Poiché i veicoli sono fabbricati a mano, RIVSET® Portable è il modello più adatto per un processo di fissaggio efficiente.

Vantaggi per il cliente

  • Uso flessibile
  • Risparmio dei costi
  • Elevata resistenza quasi statica e dinamica

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
Success story
Böllhoff and Morgan: “A fascinating mixture between craftsmanship and technology”
inglese 11/2020 1331 kB / PDF
inglese 11/2020 1331 kb / PDF
RIVSET®
Rivettatura autoperforante per giunture perfette
inglese 05/2017 6374 kB / PDF
inglese 05/2017 6374 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.