Storie di successo

Azienda costruttrice di yacht Bavaria

Supportiamo il processo di produzione dell'azienda Bavaria. Con il sistema ECOSIT® RFID Bin le scorte vengono ripristinate con rapidità ed efficienza.


 

Bavaria e Böllhoff: un successo!

Sistema ECOSIT® RFID Bin – Ottimizzazione dei processi di logistica e approvvigionamento.

Quando le necessità di elementi di assemblaggio aumentano è necessario un sistema di approvvigionamento efficiente. Il sistema ECOSIT® RFID Bin è la soluzione innovativa perfetta per l'azienda Bavaria.

Situazione iniziale

 

Sistema di approvvigionamento migliorato

Ogni imbarcazione Bavaria è una combinazione di pezzi di alta qualità ampiamente testati. In questo ambito gli elementi di assemblaggio per fissare gli interni e gli esterni svolgono un ruolo molto importante. Sono necessari oltre 300 diversi tipi di viti, dadi, rondelle, fascette stringitubi e altri elementi di fissaggio  che devono essere disponibili al momento giusto per garantire un processo produttivo senza interruzioni. In passato si procedeva a scansionare manualmente una volta alla settimana i codici a barre di tutti i contenitori di stoccaggio vuoti. Un compito complesso e lungo.

Ritratto del cliente

SETTORE
Costruzione di imbarcazioni

Sede principale
Giebelstadt, Germania

FondaZIONE
1978

Soluzione

 

Sistema di fornitura ECOSIT® RFID Bin

Pensiamo a soluzioni a lungo termine. Bavaria ha scelto l'efficiente sistema ECOSIT® RFID Bin che garantisce una fornitura di elementi di fissaggio rapida, affidabile e flessibile in ogni momento.

Come funziona il sistema ECOSIT® RFID Bin? Tutti i dati necessari a garantire una fornitura a breve termine sono salvati sui tag RFID delle etichette dei contenitori. Quando lo stock comincia a diminuire, l'etichetta RFID viene inviata in una sorta di casella postale dotata di una speciale tecnologia. I dati che si riferiscono all'ordine vengono letti automaticamente e trasmessi al nostro sistema ERP. L'intera procedura dura pochi secondi.

Risultato

 

Meno stock, fornitura assicurata

Il sistema ECOSIT® RFID Bin ha ottimizzato i processi di logistica e approvvigionamento dell'azienda Bavaria Yachts. La complessa e rischiosa lettura manuale dei dati non è più necessaria e viene sostituita da una tecnologia rapida che assicura la fornitura e riduce i volumi delle scorte in magazzino. L'ordine viene consegnato anche nel caso in cui le etichette sono state lette nell'ECOSIT® RFID Box solo il giorno precedente. Anche le richieste di pezzi speciali non rappresentano più un problema.

Vantaggi per il cliente

  • Trasmissione degli ordini facile e veloce
  • Tempi rapidi di risposta
  • Sicurezza della fornitura migliorata
  • Flessibilità e riduzione della frequenza di consegna
  • Utilizzo dell'innovativa tecnologia RFID
  • Semplicità della messa in funzione del sistema
  • Pulizia e ordine

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
Una storia di successo
Bavaria e Böllhoff
inglese 0324/17.02 409 kB / PDF
inglese 0324/17.02 409 kb / PDF
ECOSIT®
Processo economico di approvvigionamento e logistica per elementi di assemblaggio
inglese 10/2019 2511 kB / PDF
inglese 10/2019 2511 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.