Quando le necessità di elementi di assemblaggio aumentano è necessario un sistema di approvvigionamento efficiente. Il sistema ECOSIT® RFID Bin è la soluzione innovativa perfetta per l'azienda Bavaria.
Quando le necessità di elementi di assemblaggio aumentano è necessario un sistema di approvvigionamento efficiente. Il sistema ECOSIT® RFID Bin è la soluzione innovativa perfetta per l'azienda Bavaria.
Ogni imbarcazione Bavaria è una combinazione di pezzi di alta qualità ampiamente testati. In questo ambito gli elementi di assemblaggio per fissare gli interni e gli esterni svolgono un ruolo molto importante. Sono necessari oltre 300 diversi tipi di viti, dadi, rondelle, fascette stringitubi e altri elementi di fissaggio che devono essere disponibili al momento giusto per garantire un processo produttivo senza interruzioni. In passato si procedeva a scansionare manualmente una volta alla settimana i codici a barre di tutti i contenitori di stoccaggio vuoti. Un compito complesso e lungo.
SETTORE
Costruzione di imbarcazioni
Sede principale
Giebelstadt, Germania
FondaZIONE
1978
Pensiamo a soluzioni a lungo termine. Bavaria ha scelto l'efficiente sistema ECOSIT® RFID Bin che garantisce una fornitura di elementi di fissaggio rapida, affidabile e flessibile in ogni momento.
Come funziona il sistema ECOSIT® RFID Bin? Tutti i dati necessari a garantire una fornitura a breve termine sono salvati sui tag RFID delle etichette dei contenitori. Quando lo stock comincia a diminuire, l'etichetta RFID viene inviata in una sorta di casella postale dotata di una speciale tecnologia. I dati che si riferiscono all'ordine vengono letti automaticamente e trasmessi al nostro sistema ERP. L'intera procedura dura pochi secondi.
Il sistema ECOSIT® RFID Bin ha ottimizzato i processi di logistica e approvvigionamento dell'azienda Bavaria Yachts. La complessa e rischiosa lettura manuale dei dati non è più necessaria e viene sostituita da una tecnologia rapida che assicura la fornitura e riduce i volumi delle scorte in magazzino. L'ordine viene consegnato anche nel caso in cui le etichette sono state lette nell'ECOSIT® RFID Box solo il giorno precedente. Anche le richieste di pezzi speciali non rappresentano più un problema.
Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.
Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.
Titolo | Lingua | Versione | File | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Una storia di successo Bavaria e Böllhoff
|
inglese | 0324/17.02 | 409 kb / PDF | ||||
ECOSIT® Processo economico di approvvigionamento e logistica per elementi di assemblaggio
|
inglese | 10/2019 | 2511 kb / PDF |
Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.