Soluzioni di settore

Royal Dutch Gazelle

Lo sviluppo della bicicletta elettrica  "Gazelle N°1" richiede un'innovativa tecnica di assemblaggio.

 

Design e tecnologia insieme verso il futuro

SNAPLOC® coniuga design e tecnologia.

I nostri perni a scatto SNAPLOC® hanno convinto l'azienda Gazelle al loro utilizzo.

Situazione iniziale

 

Un design lineare per la nuova e-bike

Da tempo l'azienda Gazelle collabora con il prestigioso studio di design italiano Giugiaro Italdesign, rinomata a livello internazionale, per realizzare la bicicletta elettrica del futuro: Gazelle N°1. Il modello in carbonio e allumino, dal peso di 25,5 kg, rappresenta il perfetto mix tra velocità, comfort e connettività. Durante lo sviluppo di Gazzelle N°1 ci si è concentrati soprattutto su un design lineare e senza punti di discontinuità. Ad esempio gli organi di trasmissione e il cablaggio della bicicletta elettrica non dovevano assolutamente essere visibili. Di conseguenza il carter della pedaliera (body panel) è stato fissato senza lasciare componenti visibili. Inoltre, i diversi punti di assemblaggio dovevano essere in grado di ridurre le vibrazioni che si generano con l'utilizzo della bicicletta. Veniva richiesta anche la possibilità di smontare rapidamente il carter in caso di manutenzione o sostituzione della batteria.

Ritratto del cliente

SETTORE
Ciclo (biciclette)

Sede principale
Dieren, Paesi Bassi

FondaZIONE
1892

Soluzione

 

Sistema di fissaggio rapido SNAPLOC®

SNAPLOC® è un sistema di fissaggio rapido costituito da due parti: un perno sferico e una cuffia. Il perno sferico K' in K' esegue la maschiatura del foro di alloggiamento preesistente o crea un foro filettato nella calotta di alloggiamento del carter della bicicletta. La cuffia viene fissata sul telaio semplicemente a pressione. All'interno della cuffia è presente una calotta sferica nella quale viene inserito, tramite uno scatto, il perno sferico.

Risultato

 

Di facile manutenzione, design lineare

Il connettore a innesto SNAPLOC® assemblato non è visibile dall'esterno e si integra così perfettamente al design lineare della bicicletta. Il sistema assicura inoltre uno smorzamento delle vibrazioni. Grazie alla loro semplicità di smontaggio i prodotti SNAPLOC® semplificano notevolmente il processo di manutenzione.
Su ogni bicicletta elettrica vengono montati 7 connettori SNAPLOC® con un diametro della sfera di 7 mm.

Vantaggi per il cliente

  • Montaggio facile e veloce
  • Economico
  • Facile integrazione nel componente finale
  • Riduzione delle vibrazioni e del rumore
  • Compensazione delle tolleranze

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.