Soluzioni di settore

Klaas

Rondelle di sicurezza RIPP LOCK® per il bloccaggio efficiente nelle gru mobili.

 

Per assemblaggi dinamici

Con le rondelle RIPP LOCK®, gli assemblaggi con vite soggetti a carichi dinamici vengono dotati di un'efficace protezione contro lo svitamento.

In presenza di carichi dinamici, i collegamenti a vite devono soddisfare requisiti particolari. Abbiamo trovato il modo di ottimizzare a livello tecnico ed economico i collegamenti della ralla di una gru Klaas.

Situazione iniziale

 

Un assemblaggio a vite con margine di miglioramento

Con lo sviluppo della prima gru in alluminio, Klaas si è fatta un nome come azienda produttrice di macchine edili innovative anche fuori dai confini tedeschi. Società specializzate nel rivestimento di tetti, spedizionieri per il trasporto di mobili e vigili del fuoco di tutto il mondo si affidano alle gru leggere altamente sofisticate.
Il nostro compito era quello di ottimizzare  gli assemblaggi a vite della ralla di una gru mobile. Poiché sulle viti agiscono carichi dinamici elevati, in precedenza venivano utilizzati distanziali di 2 x d di lunghezza. Ci eravamo prefissati l'obiettivo di eliminare del tutto l'uso dei distanziali. Inoltre, volevamo eliminare il rischio della corrosione degli elementi in acciaio fino ad allora utilizzati.

Ritratto del cliente

SETTORE
Macchine edili

Sede principale
Ascheberg / Germania

FondaZIONE
1933

Soluzione

 

Rondelle di sicurezza RIPP LOCK® per la ralla della gru mobile

L'impiego di RIPP LOCK® ha reso superflui i distanziali utilizzati in precedenza. Essendo pezzi interposti fra il componente da avvitare e la testa della vite, questi elementi di bloccaggio regolano il coefficiente d’attrito e mantengono costante la forza di precarico necessaria, anche in presenza di elevati carichi dinamici.

Il rivestimento lamellare in zinco di alta qualità, presente sia sulle rondelle di sicurezza RIPP LOCK® che sulle viti e sui dadi esagonali, protegge efficacemente dalla corrosione. La prova in nebbia salina ha confermato una resistenza di 480 ore alla corrosione da ruggine rossa.


Vantaggi

  • Sicurezza antisvitamento
  • Resistente alla corrosione e alle alte e basse temperature
  • Capacità di carico fino alla classe di resistenza 12.9
  • Montaggio e smontaggio semplici
  • Riutilizzabile più volte
  • Soluzione adatta anche a superfici sensibili

Risultato

 

Riduzione dei costi grazie all'ottimizzazione dei componenti

La vite rimane in posizione. La sicurezza meccanica antisvitamento delle rondelle RIPP LOCK® impedisce lo svitamento dell'assemblaggio con vite sottoposto a carichi dinamici. Grazie a questo elemento di sicurezza resistente alla corrosione e alle alte e basse temperature, la ralla della gru è in grado si sopportare anche carichi dinamici elevati.
La rondella RIPP LOCK® presenta svariati vantaggi tipici degli elementi di sicurezza comunemente usati fino a ora e, in qualità di prodotto universale (il diametro esterno maggiore è conforme a DIN 125 e/o ISO 7089), può essere utilizzata in svariate situazioni. La facilità di montaggio e smontaggio ne consente anche il riutilizzo. Eliminando i distanziali abbiamo potuto ridurre anche la gamma di "pezzi C" di Klaas. Il nostro cliente ha così ottenuto benefici sia a livello tecnico, che economico.

Vantaggi per il cliente

  • Eccellente sicurezza contro lo svitamento
  • Protezione dalla corrosione
  • Elevata resistenza all'usura
  • Qualità migliorata
  • Riduzione dei costi

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
Erfolgsstory:
gru montata su autocarro- Ottimizzazione di una ralla
inglese 0319/14.02 302 kB / PDF
inglese 0319/14.02 302 kb / PDF
Elemento di bloccaggio vite
RIPP LOCK®
inglese 8210/16.02 1083 kB / PDF
inglese 8210/16.02 1083 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.