Soluzioni di settore

KSB

Grazie ai filetti riportati HELICOIL® abbiamo semplificato la manutenzione e ridotto il rischio di guasto delle pompe delle centrali elettriche.

 

Pianificazione affidabile

I nostri filetti riportati HELICOIL® riducono efficacemente il rischio di ritardi e guasti.

Un piccolo dettaglio può fare la differenza. I filetti riportati HELICOIL®, ad alta resistenza termica, consentono di smontare facilmente le pompe KSB anche in condizioni estreme, facilitando le attività di ispezione in aree critiche per la sicurezza nelle centrali elettriche.

Situazione iniziale

 

Ispezione difficoltosa

Le pompe KSB vengono impiegate in svariati settori, per trasportare in sicurezza e isolare liquidi a volte corrosivi, esplosivi o tossici. Sono soprattutto i gestori delle centrali elettriche che si affidano all'assortimento completo e tecnicamente performante di pompe KSB per le loro performance tecniche comprovate. La funzione di questo tipo di pompe è quella di far circolare l'acqua nella caldaia o di far scorrere l'acqua di alimentazione della caldaia, il condensato, l'acqua di raffreddamento o il refrigerante.
I requisiti delle pompe di una centrale elettrica sono elevati e pertanto viene richiesta l'assoluta affidabilità. Per tutta la durata di funzionamento della pompa deve essere possibile ispezionarla in modo facile e veloce. Anche le grandi viti principali di arresto devono poter essere smontate in qualsiasi momento e senza problemi di sorta.
Il nostro compito era di limitare al minimo il rischio che la connessione a vite risultasse difficilmente svitabile. I ritardi previsti nell'ispezione e nella rimessa in funzione di una centrale elettrica appartengono ora al passato.

Ritratto del cliente

SETTORE
Pompe e valvolame

Sede principale
Frankenthal, Germania

Fondazione
1871

Soluzione

 

Filetti riportati HELICOIL®

Nessuna perdita di tempo. All'azienda KSB abbiamo consigliato l'affidabile tecnologia di filettatura HELICOIL® che consente di smontare le pompe durante i lavori di manutenzione, senza incorrere in guasti o problemi. Al fine di rafforzare la filettatura, viene avvitato un filetto riportato HELICOIL® della misura M 125 x 4 x 166 nell'alloggiamento della pompa con uno speciale apparecchio di montaggio. Ciò permette di evitare il grippaggio. La pompa può essere quindi smontata e successivamente rimontata con facilità. Nell'alloggiamento di ciascuna pompa dal peso di ca. 30 t vi sono 16 filettature dotate di filetti riportati HELICOIL®.

Risultato

 

Una manutenzione più efficiente

L'impiego di HELICOIL® garantisce una distribuzione più uniforme delle forze nella filettatura e rende più semplice la manutenzione della pompa. Inoltre vengono evitati i costi causati da ritardi per interventi di manutenzione.

Vantaggi per il cliente

  • Incremento del valore
  • Miglioramento della qualità
  • Coefficienti di attrito costanti
    nella filettatura

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
Una storia di successo
KSB e HELICOIL®: un'unione carica di energia!
inglese 0317/15.02 344 kB / PDF
inglese 0317/15.02 344 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Filetti riportati metrici per metalli
italiano 05/2011 1720 kB / PDF
italiano 05/2011 1720 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Filetti riportati in pollici per metalli
inglese 0101/15.02 3494 kB / PDF
inglese 0101/15.02 3494 kb / PDF
Partner dell'ingegneria energetica – Competenze che creano collegamenti!
inglese 0965/11.02 2824 kB / PDF
inglese 0965/11.02 2824 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.