Soluzioni di settore

Husqvarna Group

Il nuovo sviluppo di un robot tagliaerba: una nuova sfida per la tecnica di assemblaggio.

 

Succeso "in campo" internazionale

Gli elementi di fissaggio più adatti per il robot tagliaerba Automower®.

Altamente affidabili, silenziosi e invisibili dall'esterno. L'azienda Husqvarna ha deciso di utilizzarle il connettore a innesto SNAPLOC®. Abbiamo così contribuito al successo di questa rinomata azienda anche in campo internazionale.

Situazione iniziale

 

Esigenze estetiche e qualitative

Tagliare l'erba del prato può essere un gioco da ragazzi. Con il tagliaerba Automower®, gli ingegneri di Husqvarna hanno rivoluzionato il concetto di cura del verde da ormai più di 20 anni.
Per lo sviluppo del modello Automower® sono stati eseguiti numerosi test nelle condizioni più difficili. La funzionalità del robot è stata testata, eseguendo la falciatura su prato sporco o tramite il test speciale Arizona Road Dust (test per  verificare la tenuta dei diversi alloggiamenti). E' inoltre stata testata la rumorosità e ulteriori crash test hanno garantito la durata del prodotto. Anche gli elementi di fissaggio sono stati oggetto di attenti esami. Era richiesto che fossero affidabili, silenziosi, invisibili dall'esterno e soprattutto che rispondessero alle esigenze del design.

Ritratto del cliente

SETTORE
Apparecchi a motore

Sede principale
Stoccolma, Svezia

FondaZIONE
1689

Soluzione

 

Sistema di fissaggio SNAPLOC®

Husqvarna non ha lasciato nulla al caso. Per trovare la migliore soluzione, sono stati effettuati test per oltre un anno. SNAPLOC® – solido e affidabile anche nelle condizioni più estreme. Inoltre, il connettore ad innesto è invisibile dall'esterno e soddisfa i più alti requisiti di design.
La soluzione nel dettaglio: sui quattro punti del carter 50 cm x 50 cm di Automower®, viene fissato SNAPLOC® con un diametro della cuffia di 10 mm.

Risultato

 

Ottimizzazione del processo produttivo

La facilità di montaggio e smontaggio del perno e della cuffia SNAPLOC® ottimizza i processi di produzione. Il carter è semplice da assemblare. L'elegante design del robot tagliaerba non subisce alterazioni, in quanto SNAPLOC® installato non è visibile sulla superficie della macchina. Inoltre, la funzione di riduzione delle vibrazioni e del rumore del sistema contribuisce alla diminuzione della rumorosità. Grazie all'esperienza positiva, i perni e le cuffie SNAPLOC® di Böllhoff verranno impiegati anche per la futura generazione di tagliaerba Automower®.

Vantaggi per il cliente

  • Montaggio facile e veloce
  • Economico
  • Facile integrazione nel componente del cliente

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
Una storia di successo
Husqvarna e Böllhoff: Una storia di successo in campo internazionale
inglese 0320/15.02 339 kB / PDF
inglese 0320/15.02 339 kb / PDF
Sistemi di fissaggio
SNAPLOC® con proprietà di riduzione delle vibrazioni e del rumore
inglese 4350/15.02 939 kB / PDF
inglese 4350/15.02 939 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.