Soluzioni di settore

Boge
Sistema ad aria compressa

Automatizzazione rapida, semplice e su larga scala. Con il sistema ECOSIT® RFID Bin abbiamo migliorato i processi di logistica e approvvigionamento dell'azienda BOGE.

 

Con semplicità

Con il sistema ECOSIT® RFID Bin abbiamo ottimizzato i processi di logistica e approvvigionamento.

Anche degli ottimi sistemi possono sempre essere migliorati. Per il nostro cliente BOGE abbiamo individuato una soluzione innovativa che consente di accelerare le procedure già in uso.

Situazione iniziale

 

Esigenze elevate per l'approvvigionamento

BOGE cresce più rapidamente della media del settore della meccanica grazie ad un forte marchio, all'ingegneria avanzata e all'internazionalizzazione. Un'ulteriore motivo di crescita è rappresentato dall'offerta di soluzioni su misura. La sfida più grande rispetto ai prodotti standard è rappresentata dalle elevate esigenze di approvvigionamento e dalla logistica interna. Per oltre otto anni, il sistema di fornitura a due contenitori di Böllhoff ha contribuito ad affrontare con successo questa sfida. Gli interventi manuali erano necessari solo in casi eccezionali. Quando l'assortimento di prodotti è stato ampliato includendo fastener addizionali e parti C, abbiamo colto l'occasione per provare nuove possibilità di ottimizzazione. Abbiamo così presentato la tecnologia RFID.

Ritratto del cliente

SETTORE
Meccanica

Sede principale
Bielefeld, Germania

FondaZIONE
1907

Soluzione

 

Passaggio al sistema di fornitura ECOSIT® RFID Bin

Sono intercorse solo quattro settimane dall'avvio del progetto all'implementazione. Quando un'idea è valida, concretizzarla è semplice. Nel sistema ECOSIT® RFID Bin, tutti i dati rilevanti per una celere fornitura vengono salvati sui tag RFID delle etichette dei contenitori. Se un contenitore è vuoto, viene semplicemente posto in un contenitore di raccolta accanto alla scaffalatura. I dati vengono letti direttamente sui RFID tag e trasmessi al sistema ERP di Böllhoff. Questo processo richiede solo pochi secondi. La sostituzione dei contenitori con le nuove etichette RFID, l'installazione dell'antenna RFID e la messa in funzione sono state effettuate in stretta collaborazione con BOGE e portate a termine in una sola giornata. Le scaffalature già presenti non hanno subito modifiche.

Risultato

 

Miglioramento della disponibilità degli articoli a costi inferiori

Prima era un ottimo sistema. Ora è ancora meglio. Questo è il motto di BOGE in merito alla disponibilità degli articoli con il sistema ECOSIT® RFID Bin. Il motivo di questo miglioramento risiede nel fatto che le operazioni manuali non sono necessarie. Le consegne possono quindi essere rese molto più veloci e flessibili rispetto a prima. Vengono sostituiti persino i contenitori vuoti letti solo il giorno prima. In caso di richieste speciali non previste la non disponibilità degli elementi di assemblaggio è praticamente esclusa. Inoltre, grazie alla riduzione dei fornitori e all'introduzione di nuovi articoli si è riusciti a ridurre in modo costante i costi di processo.

Vantaggi per il cliente

  • Ordinare in modo semplice e veloce
  • Tempi rapidi di risposta
  • Aumento della sicurezza della fornitura
  • Flessibilità e riduzione della frequenza di consegna
  • Utilizzo dell'innovativa tecnologia RFID
  • Semplice installazione e messa in funzione del sistema
  • Pulizia e ordine

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
Una storia di successo
Ottimizzazione del processo di logistica e approvvigionamento tramite la moderna tecnologia RFID presso BOGE
inglese 0314/13.02 161 kB / PDF
inglese 0314/13.02 161 kb / PDF
ECOSIT®
Processo economico di approvvigionamento e logistica per elementi di assemblaggio
inglese 07/2018 2494 kB / PDF
inglese 07/2018 2494 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.